Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
YAR 206-2RFGR/HV
Matériaux des bagues intérieure et extérieure | Stainless Steel | Poids(g) | 297.0 | Plage de température en °C, de | -45,000°C |
---|---|---|---|---|---|
Plage de température en °C, à | 150,000°C | Matériau de la cage | Plastique | Montage du palier tendeur | Tiges filetées |
Étanchéité | 2RFGR | Type | Relubrifiable | Matériau de joint | Caoutchouc FDA/acier inoxydable |
Largeur2 en mm | 18 | GTIN/EAN | 7316574832385 | Série | YAR…-2RFGR |
Numéro de tarif douanier | 84821090 |
Vous vous trouvez sur la page de Roulement Y, gamme alimentaire, acier inoxydable, le numéro d'article est le suivant: YAR 206-2RFGR/HV.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article YAR 206-2RFGR/HV.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles