Courroies crantée / Powergrip / ouverte, 50m / HTD14M / caoutchouc / fibre de verre / GATES (Numéros de référence)

Courroies crantée / Powergrip / ouverte, 50m / HTD14M / caoutchouc / fibre de verre / GATES
· La précision géométrique du positionnementen fait la courroie idéale pour les applications à mouvements alternatifs
· Stabilité en longueur grâce au câblé à module élevé
· Fixation simple au moyen des dispositifs de serrage
· Nul besoin d’entretien : Nul besoin de lubrification ou de retension
· Méthode de production à coupure droite unique: corde perpendiculaire aux dents de la courroie
· Plage de température: de -30°C à +100°C (PowerGrip™)
· de -54°C à +85°C (Poly Chain®)

(i)Remarque

  • Les images de produit peuvent n’être qu’illustratives. Consultez le catalogue du fabricant concernant les détails de forme.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

LL HTD 14M 40 GLAS

Référence pièce
LL HTD 14M 40 GLAS
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

116.35 €

50 12 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau de la courroie Courroie en caoutchouc Matériau du fil central Aramide Plage de température (min.)(°C) -54
Plage de température (max.) 85 Pas(mm) 14 Poids(g) 427.0
Numéro de tarif douanier 40103900

Vous vous trouvez sur la page de Courroies crantée / Powergrip / ouverte, 50m / HTD14M / caoutchouc / fibre de verre / GATES , le numéro d'article est le suivant: LL HTD 14M 40 GLAS.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article LL HTD 14M 40 GLAS.

Assistance technique