Courroie crantée double / Synchro-Power / T# / PUR / acier / GATES (Numéros de référence)

Courroie crantée double / Synchro-Power / T# / PUR / acier / GATES
· La structure en polyuréthane offre une excellente résistance à l’abrasion et donc un système de fonctionnement très propre sans dépôt
· Les courroies et manchons de transmission de puissance Synchro-Power™ sont fabriqués sans fin, donc sans raccord. Des longueurs disponibles jusqu’à 2 250mm
· Les courroies à bouts libres Synchro-Power™pour transmissions linéaires (rouleaux) sontfabriquées par extrusion. Des longueursde rouleaux jusqu’à 100m sont disponibles
· Produit standard qui supporte des températures de -5°C à +70°C

(i)Remarque

  • Les images de produit peuvent n’être qu’illustratives. Consultez le catalogue du fabricant concernant les détails de forme.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
7762-80411
7762-80412
7762-80413
7762-80414
7762-80415
7762-80416
7762-80417
7762-80418
7762-80419
7762-80461
7762-80462
7762-80463
7762-80464
7762-80465
7762-80466
7762-80467
7762-80468
7762-80469
7762-80516
7762-80517
7762-80518
7762-80519
7762-80520
7762-80521
7762-80522
7762-80591
7762-80592
7762-80593
7762-80594
7762-80595
7762-80596
7762-80597
7762-80598
7762-80621
7762-80622
7762-80623
7762-80624
7762-80625
7762-80626
7762-80627
7762-80628
7762-80751
7762-80752
7762-80753
7762-80754
7762-80755
7762-80756
7762-80757
7762-80758
7762-80811
7762-80812
7762-80813
7762-80814
7762-80815
7762-80816
7762-80817
7762-80818
7762-80861
7762-80862
7762-80863
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Pas
(mm)
GTIN/EAN Poids
(g)

9.75 €

1 12 jours 554144652296335

11.93 €

1 12 jours 554144652296407.0

13.67 €

1 12 jours 554144652296579

15.77 €

1 12 jours 5541446522966411.0

19.50 €

1 12 jours 5541446522967114.0

22.72 €

1 12 jours 5541446522968818.0

27.42 €

1 12 jours 5541446522969522.0

36.35 €

1 12 jours 5541446522970128.0

56.85 €

1 12 jours 5541446550159347.0

10.58 €

1 12 jours 554144652297186.0

12.98 €

1 12 jours 554144652297258.0

14.82 €

1 12 jours 5541446522973210.0

17.15 €

1 12 jours 5541446522974912.0

21.20 €

1 12 jours 5541446522975616.0

24.75 €

1 12 jours 5541446522976320.0

29.78 €

1 12 jours 5541446522977025.0

39.53 €

1 12 jours 5541446522978732.0

61.78 €

1 12 jours 5541446550161653

11.58 €

1 12 jours 554144655017397.0

14.27 €

1 12 jours 554144655017469

16.27 €

1 12 jours 5541446550175312.0

18.82 €

1 12 jours 5541446550176014.0

23.25 €

1 12 jours 5541446550177719.0

27.12 €

1 12 jours 5541446550178424.0

32.68 €

1 12 jours 5541446550179130.0

12.53 €

1 12 jours 554144652298008.0

15.43 €

1 12 jours 5541446522982410.0

17.60 €

1 12 jours 5541446522983113.0

20.33 €

1 12 jours 5541446522984815.0

25.10 €

1 12 jours 5541446522985520.0

29.32 €

1 12 jours 5541446522986226.0

35.33 €

1 12 jours 5541446522987932.0

46.93 €

1 12 jours 5541446522988641

13.23 €

1 12 jours 554144652299168.0

16.27 €

1 12 jours 5541446522992311.0

18.55 €

1 12 jours 5541446522993013.0

21.47 €

1 12 jours 5541446522996116.0

26.52 €

1 12 jours 5541446522997822.0

30.87 €

1 12 jours 5541446522999227.0

37.27 €

1 12 jours 5541446523002834.0

49.45 €

1 12 jours 5541446523003543.0

14.02 €

1 12 jours 5541446523005910.0

17.18 €

1 12 jours 5541446523007313.0

19.63 €

1 12 jours 5541446523009716.0

22.72 €

1 12 jours 5541446523010320.0

28.05 €

1 12 jours 5541446523011026.0

32.68 €

1 12 jours 5541446523018933.0

39.43 €

1 12 jours 5541446523020241

52.30 €

1 12 jours 5541446523022652.0

16.40 €

1 12 jours 5541446523023311.0

20.10 €

1 12 jours 5541446523024014.0

22.95 €

1 12 jours 5541446523026418.0

26.55 €

1 12 jours 5541446523027121.0

32.77 €

1 12 jours 5541446523029528.0

38.22 €

1 12 jours 5541446523030135.0

46.08 €

1 12 jours 5541446523032544.0

61.13 €

1 12 jours 5541446523033257.0

15.00 €

1 12 jours 5541446523036311.0

18.38 €

1 12 jours 5541446523037015.0

21.00 €

1 12 jours 5541446523038719.0

Loading...

Informations de base

Matériau de la courroie Courroie en polyuréthane Matériau du fil central Cordon en acier Plage de température (min.)(°C) -30
Plage de température (max.) 70 Numéro de tarif douanier 39269097

Assistance technique