Ressort à gaz industriel, 1150 Newton (Numéros de référence)

Ressort à gaz industriel, 1150 Newton
· Compensation optimisée du poids lors des actions de levage, d'abaissement, d'ouverture et de fermeture
· Large gamme de tailles et de variantes de force disponibles en tant que produits standard
· Amortissement dynamique et hydraulique disponible
· Courbe caractéristique plate du ressort, c'est-à-dire faible augmentation de la force, même avec des forces élevées et des courses importantes
· Choix de courbes caractéristiques de ressort linéaires, progressives ou décroissantes
· Facteur de forme compact pour l'installation dans des espaces restreints
· Grande variété d'embouts pour un montage efficace
· Mouvement de réglage amorti sur des plages définies ou en continu
· Possibilité de contrôle de la vitesse d'extension
· Possibilité d'intégrer des fonctions supplémentaires, telles que des interrupteurs électriques, la fonction STOP, le maintien en place, etc.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
0057NS
1032EC
323934
94986
94994
95001
95028
95303
95311
95338
95346
95532
97306
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
GTIN/EAN Poids
(g)

48.92 €

1 17 jours 4046577055049270

55.92 €

1 17 jours 4046577248557382

84.17 €

1 17 jours 4046577049413425

35.65 €

1 17 jours 4046577014084248

40.47 €

1 17 jours 4046577013988316

42.85 €

1 17 jours 4046577013872387

45.45 €

1 17 jours 4046577342064460

42.08 €

1 17 jours 4046577014022264

44.97 €

1 17 jours 4046577013902344

46.88 €

1 17 jours 4046577013711412

48.92 €

1 17 jours 4046577287280482

55.72 €

1 17 jours 4046577012479650

47.47 €

1 17 jours 4046577013322495

Loading...

  1. 1

Informations de base

Numéro de tarif douanier 83024200

Assistance technique