Ressort à gaz industriel, 125 Newton (Numéros de référence)

Ressort à gaz industriel, 125 Newton
· Compensation optimisée du poids lors des actions de levage, d'abaissement, d'ouverture et de fermeture
· Large gamme de tailles et de variantes de force disponibles en tant que produits standard
· Amortissement dynamique et hydraulique disponible
· Courbe caractéristique plate du ressort, c'est-à-dire faible augmentation de la force, même avec des forces élevées et des courses importantes
· Choix de courbes caractéristiques de ressort linéaires, progressives ou décroissantes
· Facteur de forme compact pour l'installation dans des espaces restreints
· Grande variété d'embouts pour un montage efficace
· Mouvement de réglage amorti sur des plages définies ou en continu
· Possibilité de contrôle de la vitesse d'extension
· Possibilité d'intégrer des fonctions supplémentaires, telles que des interrupteurs électriques, la fonction STOP, le maintien en place, etc.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
236195
394734
9999RW K6D6
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
GTIN/EAN Numéro de tarif douanier Poids
(g)

19.22 €

1 17 jours 40465770808298302420070

21.92 €

1 17 jours 404657707850583024200105

38.53 €

1 17 jours -83024900517

Loading...

  1. 1

Assistance technique