Ressort à gaz industriel, 1700 Newton (Numéros de référence)

Ressort à gaz industriel, 1700 Newton
· Compensation optimisée du poids lors des actions de levage, d'abaissement, d'ouverture et de fermeture
· Large gamme de tailles et de variantes de force disponibles en tant que produits standard
· Amortissement dynamique et hydraulique disponible
· Courbe caractéristique plate du ressort, c'est-à-dire faible augmentation de la force, même avec des forces élevées et des courses importantes
· Choix de courbes caractéristiques de ressort linéaires, progressives ou décroissantes
· Facteur de forme compact pour l'installation dans des espaces restreints
· Grande variété d'embouts pour un montage efficace
· Mouvement de réglage amorti sur des plages définies ou en continu
· Possibilité de contrôle de la vitesse d'extension
· Possibilité d'intégrer des fonctions supplémentaires, telles que des interrupteurs électriques, la fonction STOP, le maintien en place, etc.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
2039LM
2044LE
2049LG
2056LP
2061LH
2065LO
2071LB
2117LA
2358LL
2363LD
2372LC
2375XU
2376LJ
2382SW
2398LO
3571IY
85464
85553
85626
85812
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
GTIN/EAN Numéro de tarif douanier Poids
(g)

52.75 €

1 17 jours 404657701194683024200500

55.43 €

1 17 jours 404657701180983024200633

58.03 €

1 17 jours 404657701169483024200761

62.17 €

1 17 jours 404657701160183024200950

66.10 €

1 17 jours 4046577011472830242001013

70.72 €

1 17 jours 4046577011366830242001156

74.85 €

1 17 jours 4046577011205830242001280

82.73 €

1 17 jours 4046577010895830242001520

58.03 €

1 17 jours 404657701188583024200600

60.92 €

1 17 jours 404657727981083024200767

69.37 €

1 17 jours 4046577011540830242001029

76.28 €

1 17 jours 404657722778183024200764

72.83 €

1 17 jours 4046577011465830242001149

49.48 €

1 17 jours -83024900466

89.55 €

1 17 jours 4046577010888830242001668

48.92 €

1 17 jours 404657704793883024200500

57.27 €

1 17 jours 404657735513283024200529

60.33 €

1 17 jours 404657704685683024200770

63.70 €

1 17 jours 404657704666583024200911

59.28 €

1 17 jours 404657735614683024200667

Loading...

  1. 1

Assistance technique