Ressort à gaz industriel, 380 Newton (Numéros de référence)

Ressort à gaz industriel, 380 Newton
· Compensation optimisée du poids lors des actions de levage, d'abaissement, d'ouverture et de fermeture
· Large gamme de tailles et de variantes de force disponibles en tant que produits standard
· Amortissement dynamique et hydraulique disponible
· Courbe caractéristique plate du ressort, c'est-à-dire faible augmentation de la force, même avec des forces élevées et des courses importantes
· Choix de courbes caractéristiques de ressort linéaires, progressives ou décroissantes
· Facteur de forme compact pour l'installation dans des espaces restreints
· Grande variété d'embouts pour un montage efficace
· Mouvement de réglage amorti sur des plages définies ou en continu
· Possibilité de contrôle de la vitesse d'extension
· Possibilité d'intégrer des fonctions supplémentaires, telles que des interrupteurs électriques, la fonction STOP, le maintien en place, etc.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
0135HD
0279NJ
3278KC
3355BE
3827PC
4016PH
5072
8462RK
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
GTIN/EAN Poids
(g)

53.43 €

1 17 jours 4046577061323252

33.25 €

1 17 jours 4046577150133150

28.83 €

1 17 jours 404657707990882

27.00 €

1 17 jours 404657708016481

31.90 €

1 17 jours 404657707645785

29.40 €

1 17 jours 404657709275475

34.88 €

1 17 jours 4046577288379124

30.95 €

1 17 jours 4046577150737100

Loading...

  1. 1

Informations de base

Numéro de tarif douanier 83024200

Assistance technique