Courroie plate / mégalinéaire / ouverte / PUR / acier / MEGADYNE (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
12260000005000 ML 50 P4
12260000010000
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Largeur nominale W (mm)
(mm)
Poids
(g)

78.42 €

1 12 jours 50415

177.67 €

1 12 jours 100860

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau de la courroie Courroie en polyuréthane Plage de température (min.) -25 Plage de température (max.) 80
Éléments de tension Acier Numéro de tarif douanier 40103900

Assistance technique