Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau de la courroie | Largeur nominale W (mm) (mm) | Plage de température (max.) | Division (mm) | Éléments de tension | Numéro de tarif douanier | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.10 € | 1 | 12 jours | Courroie en polyuréthane | 4 | 80 | 2.5 | Acier | 39269097 | 1 | ||
4.34 € | 1 | 12 jours | Courroie en polyuréthane | 4 | 80 | 2.5 | Acier | 39269097 | 1 | ||
3.76 € | 1 | 12 jours | Courroie en polyuréthane | 4 | 80 | 2.5 | Acier | 39269097 | 1 | ||
5.47 € | 1 | 12 jours | Courroie en polyuréthane | 4 | 80 | 2.5 | Acier | 39269097 | 1 | ||
7.08 € | 1 | 12 jours | Courroie en polyuréthane | 4 | 80 | 2.5 | Acier | 39269097 | 4 | ||
4.69 € | 1 | 12 jours | Courroie en polyuréthane | 5 | 80 | 2.5 | Acier | 39269097 | 2 | ||
7.97 € | 1 | 12 jours | Courroie en polyuréthane | 6 | 80 | 2.5 | Acier | 39269097 | 2 | ||
7.55 € | 1 | 12 jours | Courroie en polyuréthane | 7 | 80 | 2.5 | Acier | 39269097 | 1 | ||
9.70 € | 1 | 12 jours | Courroie en polyuréthane | 8 | 80 | 2.5 | Acier | 39269097 | 2 | ||
10.03 € | 1 | 12 jours | Courroie en polyuréthane | 8 | 80 | 2.5 | Acier | 39269097 | 3 | ||
9.66 € | 1 | 12 jours | Courroie en polyuréthane | 9 | 80 | 2.5 | Acier | 39269097 | 2 | ||
9.63 € | 1 | 12 jours | Courroie en polyuréthane | 9 | 80 | 2.5 | Acier | 39269097 | 2 | ||
10.58 € | 1 | 12 jours | Courroie en polyuréthane | 9 | 80 | 2.5 | Acier | 39269097 | 2 | ||
11.08 € | 1 | 12 jours | Courroie en polyuréthane | 9 | 80 | 2.5 | Acier | 39269097 | 3 | ||
10.55 € | 1 | 12 jours | Courroie en polyuréthane | 9 | 80 | 2.5 | Acier | 39269097 | 4 | ||
11.78 € | 1 | 12 jours | Courroie en polyuréthane | 9 | 80 | 2.5 | Acier | 39269097 | 5 | ||
12.78 € | 1 | 12 jours | Courroie en polyuréthane | 9 | 80 | 2.5 | Acier | 39269097 | 5 | ||
27.26 € | 1 | 12 jours | Courroie en polyuréthane | 10 | 80 | 2.5 | Acier | 39269097 | 14 | ||
11.81 € | 1 | 12 jours | Courroie en polyuréthane | 10 | 80 | 2.5 | Acier | 39269097 | 3 | ||
12.61 € | 1 | 12 jours | Courroie en polyuréthane | 10 | 80 | 2.5 | Acier | 39269097 | 4 | ||
27.23 € | 1 | 12 jours | Courroie en polyuréthane | 10 | 80 | 10 | Acier | 39269097 | 63 | ||
27.26 € | 1 | 12 jours | Courroie en polyuréthane | 10 | 80 | 10 | Acier | 39269097 | 64 | ||
29.82 € | 1 | 12 jours | Courroie en polyuréthane | 10 | 80 | 10 | Acier | 39269097 | 70 | ||
16.98 € | 1 | 12 jours | Courroie en polyuréthane | 12 | 80 | 5 | Acier | 39269097 | 24 | ||
12.86 € | 1 | 12 jours | Courroie en polyuréthane | 12 | 80 | 2.5 | Acier | 39269097 | 3 | ||
13.36 € | 1 | 12 jours | Courroie en polyuréthane | 12 | 80 | 2.5 | Acier | 39269097 | 4 | ||
14.21 € | 1 | 12 jours | Courroie en polyuréthane | 12 | 80 | 2.5 | Acier | 40103900 | 5 | ||
29.49 € | 1 | 12 jours | Courroie en polyuréthane | 12 | 80 | 5 | Acier | 39269097 | 38 | ||
11.25 € | 1 | 12 jours | Courroie en polyuréthane | 12 | 80 | 5 | Acier | 39269097 | 12 | ||
33.55 € | 1 | 12 jours | Courroie en polyuréthane | 12 | 80 | 10 | Acier | 39269097 | 84 | ||
24.95 € | 1 | 12 jours | Courroie en polyuréthane | 15 | 80 | 2.5 | Acier | 39269097 | 15 | ||
13.26 € | 1 | 12 jours | Courroie en polyuréthane | 15 | 80 | 5 | Acier | 39269097 | 15 | ||
16.13 € | 1 | 12 jours | Courroie en polyuréthane | 16 | 80 | 2.5 | Acier | 39269097 | 3 | ||
16.13 € | 1 | 12 jours | Courroie en polyuréthane | 16 | 80 | 2.5 | Acier | 39269097 | 4 | ||
16.69 € | 1 | 12 jours | Courroie en polyuréthane | 16 | 80 | 2.5 | Acier | 39269097 | 5 | ||
17.38 € | 1 | 12 jours | Courroie en polyuréthane | 16 | 80 | 2.5 | Acier | 39269097 | 6 | ||
17.55 € | 1 | 12 jours | Courroie en polyuréthane | 16 | 80 | 2.5 | Acier | 39269097 | 6 | ||
17.78 € | 1 | 12 jours | Courroie en polyuréthane | 16 | 80 | 2.5 | Acier | 39269097 | 7 | ||
19.34 € | 1 | 12 jours | Courroie en polyuréthane | 16 | 80 | 2.5 | Acier | 39269097 | 8 | ||
21.95 € | 1 | 12 jours | Courroie en polyuréthane | 16 | 80 | 2.5 | Acier | 39269097 | 10 | ||
26.11 € | 1 | 12 jours | Courroie en polyuréthane | 16 | 80 | 2.5 | Acier | 39269097 | 12 | ||
26.37 € | 1 | 12 jours | Courroie en polyuréthane | 16 | 80 | 2.5 | Acier | 39269097 | 13 | ||
29.29 € | 1 | 12 jours | Courroie en polyuréthane | 16 | 80 | 2.5 | Acier | 39269097 | 18 | ||
19.18 € | 1 | 12 jours | Courroie en polyuréthane | 17 | 80 | 2.5 | Acier | 39269097 | 6 | ||
28.16 € | 1 | 12 jours | Courroie en polyuréthane | 17 | 80 | 2.5 | Acier | 39269097 | 17 | ||
45.08 € | 1 | 12 jours | Courroie en polyuréthane | 17 | 80 | 10 | Acier | 39269097 | 120 | ||
49.08 € | 1 | 12 jours | Courroie en polyuréthane | 20 | 80 | 2.5 | Acier | 39269097 | 28 | ||
18.77 € | 1 | 12 jours | Courroie en polyuréthane | 20 | 80 | 2.5 | Acier | 39269097 | 3 | ||
18.77 € | 1 | 12 jours | Courroie en polyuréthane | 20 | 80 | 2.5 | Acier | 39269097 | 3 | ||
18.77 € | 1 | 12 jours | Courroie en polyuréthane | 20 | 80 | 2.5 | Acier | 39269097 | 4 | ||
18.77 € | 1 | 12 jours | Courroie en polyuréthane | 20 | 80 | 2.5 | Acier | 39269097 | 4 | ||
18.77 € | 1 | 12 jours | Courroie en polyuréthane | 20 | 80 | 2.5 | Acier | 39269097 | 4 | ||
18.77 € | 1 | 12 jours | Courroie en polyuréthane | 20 | 80 | 2.5 | Acier | 39269097 | 5 | ||
18.77 € | 1 | 12 jours | Courroie en polyuréthane | 20 | 80 | 2.5 | Acier | 39269097 | 5 | ||
18.77 € | 1 | 12 jours | Courroie en polyuréthane | 20 | 80 | 2.5 | Acier | 39269097 | 6 | ||
18.77 € | 1 | 12 jours | Courroie en polyuréthane | 20 | 80 | 2.5 | Acier | 39269097 | 6 | ||
19.42 € | 1 | 12 jours | Courroie en polyuréthane | 20 | 80 | 2.5 | Acier | 39269097 | 6 | ||
18.77 € | 1 | 12 jours | Courroie en polyuréthane | 20 | 80 | 2.5 | Acier | 39269097 | 7 | ||
19.51 € | 1 | 12 jours | Courroie en polyuréthane | 20 | 80 | 2.5 | Acier | 39269097 | 7 | ||
20.25 € | 1 | 12 jours | Courroie en polyuréthane | 20 | 80 | 2.5 | Acier | 39269097 | 7 |
Loading...
Plage de température (min.) | -25 |
---|
Configurer
Propriétés de base
Matériau de la courroie
Largeur nominale W (mm)(mm)
Plage de température (max.)
Division(mm)
Éléments de tension
Numéro de tarif douanier
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles