Rondelle ronde, ISO, compacte, en Acier, sans Traitement de surface【1-20,000 pièces par conditionnement】 (Numéros de référence)

Rondelle ronde, ISO, compacte, en Acier, sans Traitement de surface

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • En promotion
  • Remise sur volume
[Caractéristiques]
· Lorsque la contrepartie est en Bois, utilisez une Rondelle ronde avec un grand Diamètre extérieur pour Bois afin d'éviter les dépressions
[Matériau]
· Acier

(i)Remarque

  • Les images de produit représentées sont à caractère illustratif uniquement.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
WSIS-ST-M1.6
WSIS-ST-M2
WSIS-ST-M2.3
WSIS-ST-M2.5
WSIS-ST-M2.6
WSIS-ST-M6
WSIS-ST-M8
WSIS-ST-M10
WSIS-ST-M12
WSIS-ST-M14
WSIS-ST-M16
WSIS-ST-M18
WSIS-ST-M20
WSIS-ST-M22
WSIS-ST-M24
WSIS-ST-M27
WSIS-ST-M30
WSIS-ST-M33
WSIS-ST-M36
WSIS-ST-M39
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSD.I. d
(mm)
Vis nominale (M) Épaisseur T
(mm)
Unité de vente

218.26 €

20,000 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 101.71.60.3Boîte / paquet

238.10 €

20,000 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 102.220.3Boîte / paquet

238.10 €

20,000 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 102.52.30.5Boîte / paquet

238.10 €

20,000 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 102.72.50.5Boîte / paquet

238.10 €

20,000 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 102.82.60.5Boîte / paquet

1.74 €

1 Disponible 6 jours 106.461.6Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

0.16 €

0.05 €

1 Disponible Jour même

Stock

108.481.6Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

1.67 €

1 Disponible 6 jours 1010.5102Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

1.75 €

1 Disponible 6 jours 1013122.5Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

1.85 €

1 Disponible 6 jours 1015142.5Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

0.30 €

0.20 €

1 Disponible Jour même

Stock

1017163Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

1.87 €

1 Disponible 6 jours 1019183Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

2.05 €

1 Disponible 6 jours 1021203Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

2.08 €

1 Disponible 6 jours 1023223Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

2.41 €

1 Disponible 6 jours 1025244Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

2.63 €

1 Disponible 6 jours 1028274Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

2.82 €

1 Disponible 6 jours 1031304Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

1.32 €

0.55 €

1 Disponible Jour même

Stock

1034335Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

2.54 €

1 Disponible 6 jours 1037365Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

4.05 €

1 Disponible 6 jours 1040396Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type (application) Rondelle plate Type Rondelle plate Matériau Acier
Traitement de surface Textile Matériau : acier EN 1.0330 équiv. Traitement de surface (détaillé) Textile

Assistance technique