Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Matériau | D.I. d (mm) | Vis nominale (M) | Épaisseur T (mm) | Matériau : acier inoxydable | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.84 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Acier inoxydable | 4.3 | 4 | 0.8 | [EN 1.4401 Équiv.] Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.) | |
1.98 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Acier inoxydable | 6.4 | 6 | 1.6 | [EN 1.4401 Équiv.] Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.) | |
2.30 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Acier inoxydable | 8.4 | 8 | 1.6 | [EN 1.4401 Équiv.] Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.) | |
2.70 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Acier inoxydable | 10.5 | 10 | 2 | [EN 1.4401 Équiv.] Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.) | |
3.13 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Acier inoxydable | 13 | 12 | 2.5 | [EN 1.4401 Équiv.] Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.) | |
2.34 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Acier inoxydable | 17 | 16 | 3 | [EN 1.4401 Équiv.] Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.) | |
1.56 € 0.47 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | Laiton | 1.5 | 1.4 | 0.3 | - | ||
1.60 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Laiton | 1.7 | 1.6 | 0.3 | - | |
1.64 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Laiton | 2.2 | 2 | 0.3 | - | |
7.85 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Laiton | 2.5 | 2.3 | 0.5 | - | |
7.15 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Laiton | 2.8 | 2.6 | 0.5 | - | |
0.02 € 0.01 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | Laiton | 4.3 | 4 | 0.8 | - | ||
1.74 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Laiton | 6.4 | 6 | 1.6 | - | |
0.14 € 0.10 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Laiton | 8.4 | 8 | 1.6 | - | |
1.98 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Laiton | 10.5 | 10 | 2 | - | |
2.21 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Laiton | 13 | 12 | 2.5 | - | |
2.39 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Laiton | 15 | 14 | 2.5 | - | |
0.91 € 0.55 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Laiton | 17 | 16 | 3 | - | |
4.34 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Laiton | 19 | 18 | 3 | - | |
2.24 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Laiton | 21 | 20 | 3 | - | |
2.52 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Laiton | 23 | 22 | 3 | - | |
8.54 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Laiton | 25 | 24 | 4 | - |
Loading...
Type (application) | Rondelle plate | Type | Rondelle plate | Traitement de surface | N/A |
---|---|---|---|---|---|
Unité de vente | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | Traitement de surface (détaillé) | N/A |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Matériau
D.I. d(mm)
Vis nominale (M)
Épaisseur T(mm)
Matériau : acier inoxydable
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles