Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
2295-72-125-A-C-EL |
2295-72-165-A-C-EL |
2295-72-335-A-C-EL |
2295-72-485-A-C-EL |
2295-86-125-I-C-EL |
2295-86-165-I-C-EL |
2295-86-335-I-C-EL |
2295-86-485-I-C-EL |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | l5 | l6 | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | Type | m1_1 | l2_2 | l2_3 | m6 | h1 (type A) | l2 | l1 (type I) | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.26 € | 1 | Disponible | 7 jours | 36 | - | 40.8 | 42.5 | - | - | - | A. Charnons extérieurs | - | 125 - 40 | 165 - 80 | - | 72 | 125 | - | 96.0 | |
34.76 € | 1 | Disponible | 7 jours | 36 | - | 40.8 | - | 37.5 | 50 | - | A. Charnons extérieurs | - | 125 - 40 | 165 - 80 | - | 72 | 165 | - | 123.0 | |
39.42 € | 1 | Disponible | 7 jours | 36 | - | 40.8 | - | - | - | 72.5 | A. Charnons extérieurs | - | 335 - 250 | 485 - 400 | - | 72 | 335 | - | 222.0 | |
48.72 € | 1 | Disponible | 7 jours | 36 | - | 40.8 | - | - | - | 72.5 | A. Charnons extérieurs | - | 335 - 250 | 485 - 400 | 150 | 72 | 485 | - | 309.0 | |
30.62 € | 1 | Disponible | 7 jours | - | 43 | - | 42.5 | - | - | - | I. Charnons intérieurs | 55 | 125 - 40 | 165 - 80 | - | - | 125 | 86 | 99.0 | |
35.26 € | 1 | Disponible | 7 jours | - | 43 | - | - | 37.5 | 50 | - | I. Charnons intérieurs | 55 | 125 - 40 | 165 - 80 | - | - | 165 | 86 | 128.0 | |
42.92 € | 1 | Disponible | 7 jours | - | 43 | - | - | - | - | 72.5 | I. Charnons intérieurs | 55 | 335 - 250 | 485 - 400 | - | - | 335 | 86 | 234.0 | |
52.30 € | 1 | Disponible | 7 jours | - | 43 | - | - | - | - | 72.5 | I. Charnons intérieurs | 55 | 335 - 250 | 485 - 400 | 150 | - | 485 | 86 | 327.0 |
Loading...
l3 | 40 | d1 | 6.6 | d2 | 14 |
---|---|---|---|---|---|
s | 3.5 | Finish | EL, anodisé, couleur naturelle | N° d'identification | C. Avec fraisure |
Configurer
Propriétés de base
l5
l6
m1
m2
m3
m4
m5
Type
m1_1
l2_2
l2_3
m6
h1 (type A)
l2
l1 (type I)
Poids(g)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles