Jeux de boulons, charnons GN

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
2290-1-GR
2290-2-GR
2290-3-GR
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
N° d'identification Poids
(g)

3.02 €

1 Disponible 7 jours 1. Pour charnières en deux parties16.0

4.36 €

1 Disponible 7 jours 2. Pour charnières en trois parties. Avec charnon central court27.0

4.46 €

1 Disponible 7 jours 2. Pour charnières en trois parties. Avec charnon central long32.0

Loading...

  1. 1

Informations de base

l3 33 l4 1 l5 20
l6 7.5 l7 1.5 d1 6
d2 6.15 d3 13.9 d4 8
l1 60 Couleur GR d5 7.8
l2 50

Assistance technique