Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
2295-72-245-A-C-EL |
2295-72-415-A-C-EL |
2295-72-565-A-C-EL |
2295-86-245-I-C-EL |
2295-86-415-I-C-EL |
2295-86-565-I-C-EL |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | l5 | l6 | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | Type | m1_1 | l2_2 | m6 | l2_1 | h1 (type A) | l2 | l1 (type I) | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40.46 € | 1 | Disponible | 7 jours | 36 | - | 40.8 | 50 | 32.5 | 50 | - | A. Charnons extérieurs | - | - | - | 245 - 80 | 72 | 245 | - | 167.0 | |
45.10 € | 1 | Disponible | 7 jours | 36 | - | 40.8 | - | - | - | 67.5 | A. Charnons extérieurs | - | 565 - 400 | 150 | 415 - 250 | 72 | 415 | - | 266.0 | |
55.28 € | 1 | Disponible | 7 jours | 36 | - | 40.8 | - | - | - | 67.5 | A. Charnons extérieurs | - | 565 - 400 | 150 | 415 - 250 | 72 | 565 | - | 353.0 | |
41.70 € | 1 | Disponible | 7 jours | - | 43 | - | 50 | 32.5 | 50 | - | I. Charnons intérieurs | 55 | - | - | 245 - 80 | - | 245 | 86 | 176.0 | |
50.20 € | 1 | Disponible | 7 jours | - | 43 | - | - | - | - | 67.5 | I. Charnons intérieurs | 55 | 565 - 400 | 150 | 415 - 250 | - | 415 | 86 | 282.0 | |
58.98 € | 1 | Disponible | 7 jours | - | 43 | - | - | - | - | 67.5 | I. Charnons intérieurs | 55 | 565 - 400 | 150 | 415 - 250 | - | 565 | 86 | 375.0 |
Loading...
l3 | 80 | d1 | 6.6 | d2 | 14 |
---|---|---|---|---|---|
s | 3.5 | Finish | EL, anodisé, couleur naturelle | N° d'identification | C. Avec fraisure |
Configurer
Propriétés de base
l5
l6
m1
m2
m3
m4
m5
Type
m1_1
l2_2
m6
l2_1
h1 (type A)
l2
l1 (type I)
Poids(g)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles