Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
K0001.20
Référence pièce
|
---|
K0001.20 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | A (mm) | B=Largeur (mm) | D (mm) | H=Hauteur (mm) | H1 (mm) | L=Longueur (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | F (kN) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
107.59 € | 1 | 4 jours | 52 | 60 | 22 | 30 | 8 | 200 | 92 | 40 | 6 | 58.8 |
Loading...
Matériau principal | Acier à forte teneur en carbone |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Talon à fente pour les colliers de serrage (K0001), le numéro d'article est le suivant: K0001.20.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K0001.20.
Configurer
Propriétés de base
Type
A(mm)
B=Largeur(mm)
D(mm)
H=Hauteur(mm)
H1(mm)
L=Longueur(mm)
L1(mm)
L2(mm)
L3(mm)
F(kN)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
K0001.05 |
K0001.051 |
K0001.06 |
K0001.061 |
K0001.08 |
K0001.081 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | A (mm) | B=Largeur (mm) | D (mm) | H=Hauteur (mm) | H1 (mm) | L=Longueur (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | F (kN) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.74 € | 1 | 4 jours | 8 | 12 | 5.5 | 8 | 3 | 32 | 14 | 8 | 1.2 | 3.42 | ||
11.57 € | 1 | 4 jours | 13 | 12 | 5.5 | 8 | 3 | 50 | 23 | 8 | 1.2 | 3.42 | ||
12.22 € | 1 | 4 jours | 10 | 16 | 7 | 10 | 3 | 40 | 17 | 10 | 1.6 | 4.82 | ||
12.22 € | 1 | 4 jours | 17 | 16 | 7 | 10 | 3 | 63 | 29 | 10 | 1.6 | 4.82 | ||
12.89 € | 1 | 4 jours | 12 | 20 | 9 | 12 | 4 | 50 | 22 | 12 | 2 | 8.77 | ||
15.55 € | 1 | 4 jours | 21 | 20 | 9 | 12 | 4 | 80 | 37 | 12 | 2 | 8.77 |