Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
K0017.16100
Référence pièce
|
---|
K0017.16100 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D (mm) | D1=Filetage | D2 (mm) | D3 (mm) | L=hauteur (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | SW=largeur de clavette (mm) | Couple de serrage max. (Nm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53.57 € | 1 | 4 jours | 32 | M16 | M16 | 50 | 100 | 130 | 40 | 28 | 46 | 78.4 |
Loading...
Forme | B | Type-forme | avec hexagone |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Supports de colliers à crochet, forme B, avec hexagone (K0017), le numéro d'article est le suivant: K0017.16100.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K0017.16100.
Configurer
Propriétés de base
Type
D(mm)
D1=Filetage
D2(mm)
D3(mm)
L=hauteur(mm)
L1(mm)
L2(mm)
L3(mm)
SW=largeur de clavette(mm)
Couple de serrage max.(Nm)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
K0017.08055 |
K0017.10063 |
K0017.10080 |
K0017.12080 |
K0017.12100 |
K0017.16080 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | D (mm) | D1=Filetage | D2 (mm) | D3 (mm) | L=hauteur (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | SW=largeur de clavette (mm) | Couple de serrage max. (Nm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.34 € | 1 | 4 jours | 18 | M8 | M8 | 24 | 55 | 74 | 25 | 20 | 22 | 29.4 | ||
30.16 € | 1 | 4 jours | 20 | M10 | M12 | 32 | 63 | 93 | 30 | 21 | 30 | 39.2 | ||
32.60 € | 1 | 4 jours | 20 | M10 | M12 | 32 | 80 | 110 | 30 | 23 | 30 | 39.2 | ||
37.84 € | 1 | 4 jours | 25 | M12 | M12 | 40 | 80 | 110 | 40 | 25 | 36 | 49 | ||
41.34 € | 1 | 4 jours | 25 | M12 | M12 | 40 | 100 | 130 | 40 | 28 | 36 | 49 | ||
49.02 € | 1 | 4 jours | 32 | M16 | M16 | 50 | 80 | 110 | 40 | 25 | 46 | 78.4 |