Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
K1277.323013
Matériau principal | Acier inoxydable | Matériau du composant | Acier inoxydable | Forme | C |
---|---|---|---|---|---|
D=diamètre extérieur(mm) | 4.1 | Rigidité du ressort(N/mm) | 1.75 | D1(mm) | 3 |
L=Longueur(mm) | 13 | L par F1(mm) | 10 | L par F2(mm) | 8.9 |
Force du ressort, pression initiale F1 environ(N) | 5.3 | Force du ressort, pression finale F2 environ(N) | 7.2 | L2(mm) | 7 |
Vous vous trouvez sur la page de Manchons à ressort, forme C (K1277), le numéro d'article est le suivant: K1277.323013.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K1277.323013.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles