Rondelles d’extrémité (K0201) (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Rondelles d’extrémité (K0201)
· Accessoires pour poignées de manutention cylindriques

· Anodisé incolore ou noir

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0201.1
K0201.3
K0201.4
K0201.5
K0201.6
K0201.7
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Couleur principale Assemblage Poignée de tirage : section transversale B
(mm)
D=Trou de fixation D4
(mm)
Pour=Pour vis Poids
(kg)
PL Edelstahl RoHS D2
(mm)
D3
(mm)

0.86 €

1 4 jours noirà l’arrièreRond10M515M5---10,15,2

0.64 €

1 4 jours naturelà l’arrièreRond10M515M5---10,15,2

0.89 €

1 4 jours noir---M412,5M40,0005falsetrue8,14,2

0.48 €

1 4 jours naturel---M412,5M40,0005falsetrue8,14,2

0.84 €

1 4 jours noir---M617M60,0005falsetrue12,16,2

0.63 €

1 4 jours naturel---M617M60,0005falsetrue12,16,2

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps principal Aluminium Corps de finition de surface mat et anodisé Finition 1 Rond
Désignation Rondelle de Finition H(mm) 1 H1(mm) 2

Assistance technique