Poignées de tirage (K0195) (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Poignées de tirage (K0195)
· Elément d'arrêt pour l'ouverture et la fermeture des couvercles, tôles et capots

· Domaines d'application : construction de machines, construction d'installations, fabrication d'outils, industrie du meuble, techniques de rééducation et médicale

· Anodisation de grande qualité, grenaillage, finition satinée

· Montage : par l’arrière

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0195.120061
K0195.120063
K0195.140081
K0195.140083
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Pas P
(mm)
Couleur principale B
(mm)
D=Trou de fixation H
(mm)
H1
(mm)
L
(mm)
S
(mm)
T
(mm)

29.56 €

1 4 jours 120anodisé noir22M646311442412

27.85 €

1 4 jours 120anodisé naturel22M646311442412

34.32 €

1 4 jours 140anodisé noir25M853361682815

32.40 €

1 4 jours 140anodisé naturel25M853361682815

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps principal Aluminium Charge appliquée(N) 1000

Assistance technique