Poignées de tirage (K0217) (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Poignées de tirage (K0217)
· Elément d'arrêt pour l'ouverture et la fermeture des couvercles, tôles et capots

· Domaines d'application : construction de machines, construction d'installations, fabrication d'outils, industrie du meuble, techniques de rééducation et médicale

· Adaptés pour un montage dans les systèmes 19" normés

· Montage : par l’arrière

· Coloris : anodisé noir ou incolore

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0217.05501
K0217.05503
K0217.08801
K0217.08803
K0217.10001
K0217.10003
K0217.12001
K0217.12003
K0217.18001
K0217.18003
K0217.23501
K0217.23503
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Pas P
(mm)
Couleur principale L=Longueur
(mm)

6.37 €

1 4 jours 55Noir69

5.91 €

1 4 jours 55naturel69

7.04 €

1 4 jours 88Noir102

6.37 €

1 4 jours 88naturel102

7.30 €

1 4 jours 100Noir114

6.56 €

1 4 jours 100naturel114

7.71 €

1 4 jours 120Noir134

6.81 €

1 4 jours 120naturel134

8.90 €

1 4 jours 180Noir194

7.71 €

1 4 jours 180naturel194

9.96 €

1 4 jours 235Noir249

8.44 €

1 4 jours 235naturel249

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps principal Aluminium Charge appliquée(N) 1000 Corps de finition de surface anodisé
Matériau du composant Polyamide Couleur du composant Noir Forme A
Assemblage à l’arrière Poignée de tirage : section transversale Rectangulaire B(mm) 12
D=Trou de fixation M5 H(mm) 40

Assistance technique