Poignées de tirage (K1091) (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Poignées de tirage (K1091)
· Elément d'arrêt pour l'ouverture et la fermeture des couvercles, tôles et capots

· Domaines d'application : construction de machines, construction d'installations, fabrication d'outils, industrie du meuble, techniques de rééducation et médicale

· Section carrée

· Montage : par l'arrière, éléments de fixation inclus

· Coloris : anodisé noir ou incolore

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1091.055051
K1091.055053
K1091.088051
K1091.088053
K1091.100051
K1091.100053
K1091.120051
K1091.120053
K1091.180051
K1091.180053
K1091.235051
K1091.235053
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Pas P
(mm)
Couleur principale Assemblage Poignée de tirage : section transversale B
(mm)
B1
(mm)
H
(mm)
L=Longueur
(mm)

6.42 €

1 4 jours 55anodisé noirà l’arrièreRectangulaire1282963

6.38 €

1 4 jours 55anodisé naturelà l’arrièreRectangulaire1282963

7.64 €

1 4 jours 88anodisé noirà l’arrièreRectangulaire1282996

7.35 €

1 4 jours 88anodisé naturelà l’arrièreRectangulaire1282996

8.44 €

1 4 jours 100anodisé noirà l’arrièreRectangulaire12839108

8.04 €

1 4 jours 100anodisé naturelà l’arrièreRectangulaire12839108

8.68 €

1 4 jours 120anodisé noirà l’arrièreRectangulaire151039130

8.20 €

1 4 jours 120anodisé naturelà l’arrièreRectangulaire151039130

10.71 €

1 4 jours 180anodisé noirà l’arrièreRectangulaire151039190

9.51 €

1 4 jours 180anodisé naturelà l’arrièreRectangulaire151039190

12.04 €

1 4 jours 235anodisé noirà l’arrièreRectangulaire151039245

11.25 €

1 4 jours 235anodisé naturel--151039245

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps principal Aluminium Charge appliquée(N) 750 D=Trou de fixation M5
T(mm) 10

Assistance technique