Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Corps de finition de surface | Couleur principale | B (mm) | B1 (mm) | D=Trou de fixation | H (mm) | L=Longueur (mm) | T (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.33 € | 1 | 4 jours | brillant | - | 21 | 13 | M6 | 50 | 113 | 10 | ||
8.77 € | 1 | 4 jours | revêtement par pulvérisation | Noir | 21 | 13 | M6 | 50 | 113 | 10 | ||
8.77 € | 1 | 4 jours | revêtement par pulvérisation | RAL 3020 rouge | 21 | 13 | M6 | 50 | 113 | 10 | ||
7.66 € | 1 | 4 jours | brillant | - | 21 | 13 | M6 | 50 | 125 | 10 | ||
11.12 € | 1 | 4 jours | brillant | - | 25 | 17 | M8 | 55 | 129 | 12 | ||
9.11 € | 1 | 4 jours | revêtement par pulvérisation | Noir | 21 | 13 | M6 | 50 | 125 | 10 | ||
12.58 € | 1 | 4 jours | revêtement par pulvérisation | Noir | 25 | 17 | M8 | 55 | 129 | 12 | ||
9.11 € | 1 | 4 jours | revêtement par pulvérisation | RAL 3020 rouge | 21 | 13 | M6 | 50 | 125 | 10 | ||
12.58 € | 1 | 4 jours | revêtement par pulvérisation | RAL 3020 rouge | 25 | 17 | M8 | 55 | 129 | 12 | ||
7.66 € | 1 | 4 jours | brillant | - | 21 | 13 | M6 | 50 | 133 | 10 | ||
11.47 € | 1 | 4 jours | brillant | - | 25 | 17 | M8 | 55 | 137 | 12 | ||
9.11 € | 1 | 4 jours | revêtement par pulvérisation | Noir | 21 | 13 | M6 | 50 | 133 | 10 | ||
12.93 € | 1 | 4 jours | revêtement par pulvérisation | Noir | 25 | 17 | M8 | 55 | 137 | 12 | ||
9.11 € | 1 | 4 jours | revêtement par pulvérisation | RAL 3020 rouge | 21 | 13 | M6 | 50 | 133 | 10 | ||
12.93 € | 1 | 4 jours | revêtement par pulvérisation | RAL 3020 rouge | 25 | 17 | M8 | 55 | 137 | 12 | ||
7.66 € | 1 | 4 jours | brillant | - | 21 | 13 | M6 | 50 | 141 | 10 | ||
11.81 € | 1 | 4 jours | brillant | - | 25 | 17 | M8 | 55 | 145 | 12 | ||
9.11 € | 1 | 4 jours | revêtement par pulvérisation | Noir | 21 | 13 | M6 | 50 | 141 | 10 | ||
13.27 € | 1 | 4 jours | revêtement par pulvérisation | Noir | 25 | 17 | M8 | 55 | 145 | 12 | ||
9.11 € | 1 | 4 jours | revêtement par pulvérisation | RAL 3020 rouge | 21 | 13 | M6 | 50 | 141 | 10 | ||
13.27 € | 1 | 4 jours | revêtement par pulvérisation | RAL 3020 rouge | 25 | 17 | M8 | 55 | 145 | 12 | ||
8.35 € | 1 | 4 jours | brillant | - | 21 | 13 | M6 | 50 | 173 | 10 | ||
12.50 € | 1 | 4 jours | brillant | - | 25 | 17 | M8 | 55 | 177 | 12 | ||
10.51 € | 1 | 4 jours | revêtement par pulvérisation | Noir | 21 | 13 | M6 | 50 | 173 | 10 | ||
14.66 € | 1 | 4 jours | revêtement par pulvérisation | Noir | 25 | 17 | M8 | 55 | 177 | 12 | ||
10.51 € | 1 | 4 jours | revêtement par pulvérisation | RAL 3020 rouge | 21 | 13 | M6 | 50 | 173 | 10 | ||
14.66 € | 1 | 4 jours | revêtement par pulvérisation | RAL 3020 rouge | 25 | 17 | M8 | 55 | 177 | 12 | ||
13.19 € | 1 | 4 jours | brillant | - | 25 | 17 | M8 | 55 | 197 | 12 | ||
15.35 € | 1 | 4 jours | revêtement par pulvérisation | Noir | 25 | 17 | M8 | 55 | 197 | 12 | ||
15.35 € | 1 | 4 jours | revêtement par pulvérisation | RAL 3020 rouge | 25 | 17 | M8 | 55 | 197 | 12 |
Loading...
Matériau du corps principal | Aluminium | Charge appliquée(N) | 1000 | Assemblage | à l’arrière |
---|---|---|---|---|---|
Poignée de tirage : section transversale | Ovale |
Configurer
Propriétés de base
Corps de finition de surface
Couleur principale
B(mm)
B1(mm)
D=Trou de fixation
H(mm)
L=Longueur(mm)
T(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles