Levier à came avec poignée en plastique avec filetage intérieur, acier ou acier inoxydable (K0646) (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Levier à came avec poignée en plastique avec filetage intérieur, acier ou acier inoxydable (K0646)
· Les leviers à serrage rapide permettent le serrage rapide et sans couple de pièces

· Avantage : la pièce n'a pas besoin d'être sécurisée par ailleurs

· Domaines d'application : construction de machines et de préfabriqués, techniques de rééducation et médicale

· Finition acier ou Inox

· Coloris : noir ou rouge signalisation

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0646.1521105
K0646.1521106
K0646.15218405
K0646.15218406
K0646.1531105
K0646.1531106
K0646.15318405
K0646.15318406
K0646.2521108
K0646.25218408
K0646.2531108
K0646.25318408
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
A=Longueur de poignée
(mm)
Couleur principale Matériau du composant Taille A=Longueur de poignée
(mm)
A1=Longueur de poignée
(mm)
B=Largeur
(mm)
B1
(mm)
D=filetage
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H1=Hauteur
(mm)
Force de serrage F
(kN)
Force manuelle FH
(N)
Déplacement S
(mm)

5.62 €

1 4 jours 71.5NoirAcier171.579.62216M518.191423.42.51251.15

5.62 €

1 4 jours 71.5NoirAcier171.579.62216M618.191423.42.51251.15

5.62 €

1 4 jours 71.5RAL 3020 rougeAcier171.579.62216M518.191423.42.51251.15

5.62 €

1 4 jours 71.5RAL 3020 rougeAcier171.579.62216M618.191423.42.51251.15

8.50 €

1 4 jours 71.5NoirAcier inoxydable171.579.62216M518.191423.42.51251.15

8.50 €

1 4 jours 71.5NoirAcier inoxydable171.579.62216M618.191423.42.51251.15

8.50 €

1 4 jours 71.5RAL 3020 rougeAcier inoxydable171.579.62216M518.191423.42.51251.15

8.50 €

1 4 jours 71.5RAL 3020 rougeAcier inoxydable171.579.62216M618.191423.42.51251.15

6.59 €

1 4 jours 100NoirAcier21001103324.2M827.11116.227.751701.5

6.59 €

1 4 jours 100RAL 3020 rougeAcier21001103324.2M827.11116.227.751701.5

9.88 €

1 4 jours 100NoirAcier inoxydable21001103324.2M827.11116.227.751701.5

9.88 €

1 4 jours 100RAL 3020 rougeAcier inoxydable21001103324.2M827.11116.227.751701.5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps principal Polyamide

Assistance technique