Leviers à came, réglables, poignée en plastique, filetage extérieur, acier ou acier inoxydable (K0648) (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Leviers à came, réglables, poignée en plastique, filetage extérieur, acier ou acier inoxydable (K0648)
· Les leviers à serrage rapide permettent le serrage rapide et sans couple de pièces

· Avantage : la pièce n'a pas besoin d'être sécurisée par ailleurs

· La tension peut être réglée avec précision au moyen du pas fin

· Domaines d'application : construction de machines et de préfabriqués, techniques de rééducation et médicale

· Finition acier et Inox

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0648.1521105X20
K0648.1521105X30
K0648.1521105X40
K0648.1521105X50
K0648.1521106X20
K0648.1521106X30
K0648.1521106X40
K0648.1521106X50
K0648.15218405X20
K0648.15218405X30
K0648.15218405X40
K0648.15218405X50
K0648.15218406X20
K0648.15218406X30
K0648.15218406X40
K0648.15218406X50
K0648.1531105X20
K0648.1531105X30
K0648.1531105X40
K0648.1531105X50
K0648.1531106X20
K0648.1531106X30
K0648.1531106X40
K0648.1531106X50
K0648.15318405X20
K0648.15318405X30
K0648.15318405X40
K0648.15318405X50
K0648.15318406X20
K0648.15318406X30
K0648.15318406X40
K0648.15318406X50
K0648.2521108X25
K0648.2521108X30
K0648.2521108X40
K0648.2521108X50
K0648.2521110X25
K0648.2521110X30
K0648.2521110X40
K0648.2521110X50
K0648.25218408X25
K0648.25218408X30
K0648.25218408X40
K0648.25218408X50
K0648.25218410X25
K0648.25218410X30
K0648.25218410X40
K0648.25218410X50
K0648.2531108X25
K0648.2531108X30
K0648.2531108X40
K0648.2531108X50
K0648.2531110X25
K0648.2531110X30
K0648.2531110X40
K0648.2531110X50
K0648.25318408X25
K0648.25318408X30
K0648.25318408X40
K0648.25318408X50
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Rayon de rotation R
(mm)
Couleur principale Matériau du composant Taille A=Longueur de poignée
(mm)
A1=Longueur de poignée
(mm)
B=Largeur
(mm)
B1
(mm)
D=filetage
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H1=Hauteur
(mm)
L=longueur de filetage
(mm)
Force de serrage F
(kN)
Force manuelle FH
(N)
Déplacement S
(mm)

7.22 €

1 4 jours 71.5NoirAcier171.579.62216M518.191423.4202.51251.15

7.22 €

1 4 jours 71.5NoirAcier171.579.62216M518.191423.4302.51251.15

7.72 €

1 4 jours 71.5NoirAcier171.579.62216M518.191423.4402.51251.15

7.72 €

1 4 jours 71.5NoirAcier171.579.62216M518.191423.4502.51251.15

7.22 €

1 4 jours 71.5NoirAcier171.579.62216M618.191423.4202.51251.15

7.22 €

1 4 jours 71.5NoirAcier171.579.62216M618.191423.4302.51251.15

7.72 €

1 4 jours 71.5NoirAcier171.579.62216M618.191423.4402.51251.15

7.72 €

1 4 jours 71.5NoirAcier171.579.62216M618.191423.4502.51251.15

7.22 €

1 4 jours 71.5RAL 3020 rougeAcier171.579.62216M518.191423.4202.51251.15

7.22 €

1 4 jours 71.5RAL 3020 rougeAcier171.579.62216M518.191423.4302.51251.15

7.72 €

1 4 jours 71.5RAL 3020 rougeAcier171.579.62216M518.191423.4402.51251.15

7.72 €

1 4 jours 71.5RAL 3020 rougeAcier171.579.62216M518.191423.4502.51251.15

7.22 €

1 4 jours 71.5RAL 3020 rougeAcier171.579.62216M618.191423.4202.51251.15

7.22 €

1 4 jours 71.5RAL 3020 rougeAcier171.579.62216M618.191423.4302.51251.15

7.72 €

1 4 jours 71.5RAL 3020 rougeAcier171.579.62216M618.191423.4402.51251.15

7.72 €

1 4 jours 71.5RAL 3020 rougeAcier171.579.62216M618.191423.4502.51251.15

10.83 €

1 4 jours 71.5NoirAcier inoxydable171.579.62216M518.191423.4202.51251.15

10.83 €

1 4 jours 71.5NoirAcier inoxydable171.579.62216M518.191423.4302.51251.15

11.60 €

1 4 jours 71.5NoirAcier inoxydable171.579.62216M518.191423.4402.51251.15

11.60 €

1 4 jours 71.5NoirAcier inoxydable171.579.62216M518.191423.4502.51251.15

10.83 €

1 4 jours 71.5NoirAcier inoxydable171.579.62216M618.191423.4202.51251.15

10.83 €

1 4 jours 71.5NoirAcier inoxydable171.579.62216M618.191423.4302.51251.15

11.60 €

1 4 jours 71.5NoirAcier inoxydable171.579.62216M618.191423.4402.51251.15

11.60 €

1 4 jours 71.5NoirAcier inoxydable171.579.62216M618.191423.4502.51251.15

10.83 €

1 4 jours 71.5RAL 3020 rougeAcier inoxydable171.579.62216M518.191423.4202.51251.15

10.83 €

1 4 jours 71.5RAL 3020 rougeAcier inoxydable171.579.62216M518.191423.4302.51251.15

11.60 €

1 4 jours 71.5RAL 3020 rougeAcier inoxydable171.579.62216M518.191423.4402.51251.15

11.60 €

1 4 jours 71.5RAL 3020 rougeAcier inoxydable171.579.62216M518.191423.4502.51251.15

10.83 €

1 4 jours 71.5RAL 3020 rougeAcier inoxydable171.579.62216M618.191423.4202.51251.15

10.83 €

1 4 jours 71.5RAL 3020 rougeAcier inoxydable171.579.62216M618.191423.4302.51251.15

11.60 €

1 4 jours 71.5RAL 3020 rougeAcier inoxydable171.579.62216M618.191423.4402.51251.15

11.60 €

1 4 jours 71.5RAL 3020 rougeAcier inoxydable171.579.62216M618.191423.4502.51251.15

8.48 €

1 4 jours 100NoirAcier21001103324M827.11116.227.72551701.5

8.48 €

1 4 jours 100NoirAcier21001103324M827.11116.227.73051701.5

8.82 €

1 4 jours 100NoirAcier21001103324M827.11116.227.74051701.5

8.82 €

1 4 jours 100NoirAcier21001103324M827.11116.227.75051701.5

8.48 €

1 4 jours 100NoirAcier21001103324M1027.11116.227.72551701.5

8.48 €

1 4 jours 100NoirAcier21001103324M1027.11116.227.73051701.5

8.82 €

1 4 jours 100NoirAcier21001103324M1027.11116.227.74051701.5

8.82 €

1 4 jours 100NoirAcier21001103324M1027.11116.227.75051701.5

8.48 €

1 4 jours 100RAL 3020 rougeAcier21001103324M827.11116.227.72551701.5

8.48 €

1 4 jours 100RAL 3020 rougeAcier21001103324M827.11116.227.73051701.5

8.82 €

1 4 jours 100RAL 3020 rougeAcier21001103324M827.11116.227.74051701.5

8.82 €

1 4 jours 100RAL 3020 rougeAcier21001103324M827.11116.227.75051701.5

8.48 €

1 4 jours 100RAL 3020 rougeAcier21001103324M1027.11116.227.72551701.5

8.48 €

1 4 jours 100RAL 3020 rougeAcier21001103324M1027.11116.227.73051701.5

8.82 €

1 4 jours 100RAL 3020 rougeAcier21001103324M1027.11116.227.74051701.5

8.82 €

1 4 jours 100RAL 3020 rougeAcier21001103324M1027.11116.227.75051701.5

12.70 €

1 4 jours 100NoirAcier inoxydable21001103324M827.11116.227.72551701.5

12.70 €

1 4 jours 100NoirAcier inoxydable21001103324M827.11116.227.73051701.5

13.59 €

1 4 jours 100NoirAcier inoxydable21001103324M827.11116.227.74051701.5

13.59 €

1 4 jours 100NoirAcier inoxydable21001103324M827.11116.227.75051701.5

12.70 €

1 4 jours 100NoirAcier inoxydable21001103324M1027.11116.227.72551701.5

12.70 €

1 4 jours 100NoirAcier inoxydable21001103324M1027.11116.227.73051701.5

13.59 €

1 4 jours 100NoirAcier inoxydable21001103324M1027.11116.227.74051701.5

13.59 €

1 4 jours 100NoirAcier inoxydable21001103324M1027.11116.227.75051701.5

12.70 €

1 4 jours 100RAL 3020 rougeAcier inoxydable21001103324M827.11116.227.72551701.5

12.70 €

1 4 jours 100RAL 3020 rougeAcier inoxydable21001103324M827.11116.227.73051701.5

13.59 €

1 4 jours 100RAL 3020 rougeAcier inoxydable21001103324M827.11116.227.74051701.5

13.59 €

1 4 jours 100RAL 3020 rougeAcier inoxydable21001103324M827.11116.227.75051701.5

Loading...

Informations de base

Matériau du corps principal Polyamide

Assistance technique