Loquets d’arrêt (K0271) (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Loquets d’arrêt (K0271)
· Verrouillage pour capots et tiroirs

· Rotation à 360°

· Enclenchement dans 4 positions (intervalle de 90°)

· Version : taraudage ou filetage

· Coloris : noir ou rouge

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0271.140061
K0271.140061X10
K0271.140062
K0271.140062X10
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Couleur principale Version L1=longueur de filetage
(mm)

12.49 €

1 4 jours Noirfiletage intérieur-

12.49 €

1 4 jours Noirfiletage extérieur10.7

12.49 €

1 4 jours rougefiletage intérieur-

12.49 €

1 4 jours rougefiletage extérieur10.7

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Zinc Corps de finition de surface Revêtement plastique Matériau du composant Acier
Actionnement Six pans creux D1=Filetage M6 L=longueur de la languette(mm) 40

Assistance technique