Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
K0261.1105 |
K0261.1106 |
K0261.1108 |
K0261.1208 |
K0261.1210 |
K0261.1310 |
K0261.1312 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal | Diamètre extérieur (Ø) | Taille (mm) | D2 (mm) | H=Hauteur (mm) | H1 (Nm) | T=profondeur de filetage (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.81 € | 1 | 4 jours | M5 | 40 | 1 | 16.5 | 30 | 13 | 10 | ||
2.81 € | 1 | 4 jours | M6 | 40 | 1 | 16.5 | 30 | 13 | 10 | ||
3.12 € | 1 | 4 jours | M8 | 40 | 1 | 16.5 | 30 | 13 | 14 | ||
3.75 € | 1 | 4 jours | M8 | 50 | 2 | 18 | 35 | 15 | 14 | ||
3.76 € | 1 | 4 jours | M10 | 50 | 2 | 18 | 35 | 15 | 14 | ||
4.57 € | 1 | 4 jours | M10 | 63 | 3 | 22 | 40 | 17 | 14 | ||
4.99 € | 1 | 4 jours | M12 | 63 | 3 | 22 | 40 | 17 | 18 |
Loading...
Matériau du corps principal | Autres | Matériau principal(mm) | Thermoplastique | Matériau du composant(mm) | Acier inoxydable |
---|---|---|---|---|---|
Couleur principale(mm) | RAL 7021 gris noir | Forme(mm) | D |
Configurer
Propriétés de base
Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal
Diamètre extérieur(Ø)
Taille(mm)
D2(mm)
H=Hauteur(mm)
H1(Nm)
T=profondeur de filetage(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles