Poignées à paumes, similaires à DIN 6335, aluminium, forme L, avec filetage extérieur (K0145) (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Poignées à paumes, similaires à DIN 6335, aluminium, forme L, avec filetage extérieur (K0145)
· Servent d'éléments de serrage, de maintien et de fixation

· Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'outils, construction d'installations, construction de dispositifs

· Pour les réglages manuels sur des modules, machines, groupes

· Universels

· Version : tribofinition ou polissage

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0145.604008X20
K0145.604008X25
K0145.604008X30
K0145.604008X40
K0145.604008X50
K0145.605010X20
K0145.605010X25
K0145.605010X30
K0145.605010X40
K0145.605010X50
K0145.606312X20
K0145.606312X30
K0145.606312X40
K0145.606312X50
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal Diamètre extérieur
(Ø)
D2
(mm)
H=Hauteur
(mm)
L=longueur de filetage
(mm)

9.83 €

1 4 jours M840142520

9.95 €

1 4 jours M840142525

10.04 €

1 4 jours M840142530

10.35 €

1 4 jours M840142540

10.49 €

1 4 jours M840142550

11.18 €

1 4 jours M1050183220

11.20 €

1 4 jours M1050183225

11.34 €

1 4 jours M1050183230

11.47 €

1 4 jours M1050183240

11.64 €

1 4 jours M1050183250

13.78 €

1 4 jours M1263254020

13.94 €

1 4 jours M1263254030

14.24 €

1 4 jours M1263254040

15.25 €

1 4 jours M1263254050

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps principal Aluminium Corps de finition de surface(mm) chuté Matériau du composant(mm) Acier inoxydable
Forme(mm) L

Assistance technique