Poignées à paumes, similaires à DIN 6335, acier inoxydable, forme C, trou borgne (K0146) (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Poignées à paumes, similaires à DIN 6335, acier inoxydable, forme C, trou borgne (K0146)
· Servent d'éléments de serrage, de maintien et de fixation

· Domaines d'application : construction de machines, techniques de rééducation et médicale, industrie agroalimentaire, industrie pharmaceutique, industrie chimique, outdoor

· Pour les réglages manuels sur des modules, machines, groupes

· Forme C : Trou borgne lisse

· Version : polie ou grenaillée

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0146.3032062
K0146.3032063
K0146.3040082
K0146.3040083
K0146.3050102
K0146.3050103
K0146.3063122
K0146.3063123
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre extérieur
(Ø)
Couleur principale
(mm)
D=alésage
(mm)
D2
(mm)
H=Hauteur
(mm)
H3 T=profondeur d’alésage
(mm)
T1
(mm)

7.85 €

1 4 jours 32Poli61221101215

7.07 €

1 4 jours 32grenaillé61221101215

9.91 €

1 4 jours 40Poli81426141518

8.95 €

1 4 jours 40grenaillé81426141518

11.90 €

1 4 jours 50Poli101834201821

10.72 €

1 4 jours 50grenaillé101834201821

15.13 €

1 4 jours 63Poli122042252225

13.64 €

1 4 jours 63grenaillé122042252225

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps principal Acier inoxydable Forme(mm) C

Assistance technique