Poignées à paumes, similaires à DIN 6335, forme K avec douilles filetées (K0148) (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Poignées à paumes, similaires à DIN 6335, forme K avec douilles filetées (K0148)
· Servent d'éléments de serrage, de maintien et de fixation

· Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'outils, construction d'installations, construction de dispositifs

· Pour les réglages manuels sur des modules, machines, groupes

· Forme K : avec insert taraudé

· Différentes dimensions de filetage

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0148.205
K0148.206
K0148.208
K0148.210
K0148.212
K0148.216
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal Diamètre extérieur
(Ø)
D8
(mm)
H=Hauteur
(mm)
H3 T=profondeur de filetage
(mm)

0.55 €

1 4 jours M525121689.5

0.61 €

1 4 jours M63214201012

0.89 €

1 4 jours M84018251314

1.14 €

1 4 jours M105022322018

1.98 €

1 4 jours M126326402522

5.37 €

1 4 jours M168035503030

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps principal Autres Matériau principal(mm) Thermodurcissable Matériau du composant(mm) Acier
Couleur principale(mm) finition polie noire Forme(mm) K

Assistance technique