Poignées à paumes, similaires à DIN 6335, forme L avec filetage extérieur (K0148) (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Poignées à paumes, similaires à DIN 6335, forme L avec filetage extérieur (K0148)
· Servent d'éléments de serrage, de maintien et de fixation

· Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'outils, construction d'installations, construction de dispositifs

· Pour les réglages manuels sur des modules, machines, groupes

· Forme L : avec tige filetée

· Différentes dimensions de filetage

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0148.505X15
K0148.505X20
K0148.505X25
K0148.505X30
K0148.505X40
K0148.505X50
K0148.506X15
K0148.506X20
K0148.506X25
K0148.506X30
K0148.506X40
K0148.506X50
K0148.508X20
K0148.508X25
K0148.508X30
K0148.508X35
K0148.508X40
K0148.508X45
K0148.508X50
K0148.510X20
K0148.510X25
K0148.510X30
K0148.510X35
K0148.510X40
K0148.510X45
K0148.510X50
K0148.512X20
K0148.512X30
K0148.512X40
K0148.512X50
K0148.512X60
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal Diamètre extérieur
(Ø)
D8
(mm)
H=Hauteur
(mm)
H3 L=longueur de filetage
(mm)

0.67 €

1 4 jours M5251216815

0.67 €

1 4 jours M5251216820

0.69 €

1 4 jours M5251216825

0.71 €

1 4 jours M5251216830

0.78 €

1 4 jours M5251216840

0.79 €

1 4 jours M5251216850

0.71 €

1 4 jours M63214201015

0.72 €

1 4 jours M63214201020

0.78 €

1 4 jours M63214201025

0.78 €

1 4 jours M63214201030

0.84 €

1 4 jours M63214201040

0.89 €

1 4 jours M63214201050

0.97 €

1 4 jours M84018251320

0.98 €

1 4 jours M84018251325

0.99 €

1 4 jours M84018251330

1.09 €

1 4 jours M84018251335

1.12 €

1 4 jours M84018251340

1.20 €

1 4 jours M84018251345

1.32 €

1 4 jours M84018251350

1.30 €

1 4 jours M105022322020

1.33 €

1 4 jours M105022322025

1.41 €

1 4 jours M105022322030

1.46 €

1 4 jours M105022322035

1.54 €

1 4 jours M105022322040

1.62 €

1 4 jours M105022322045

1.71 €

1 4 jours M105022322050

2.05 €

1 4 jours M126326402520

2.14 €

1 4 jours M126326402530

2.24 €

1 4 jours M126326402540

2.39 €

1 4 jours M126326402550

2.53 €

1 4 jours M126326402560

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps principal Autres Matériau principal(mm) Thermodurcissable Matériau du composant(mm) Acier
Couleur principale(mm) finition polie noire Forme(mm) L

Assistance technique