Poignées étoile, antistatiques, similaires à DIN 6336, filetage extérieur, forme L (K0155) (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Poignées étoile, antistatiques, similaires à DIN 6336, filetage extérieur, forme L (K0155)
· Pour la protection d'éléments, de composants et d'appareils électriques ou électroniques sensibles

· Domaines d'application : montage électrique, fabrication d'appareils selon les directives ATEX

· Fabriqués dans un plastique spécial à capacité d'élimination des décharges électrostatiques

· Les éléments de manœuvre de protection contre les décharges électrostatiques ont été spécialement développés pour une utilisation dans les zones de protection contre les charges électrostatiques

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

K0155.11408124X25

Référence pièce
K0155.11408124X25
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

2.04 €

1 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal M8 Matériau du corps principal Autres Diamètre extérieur(Ø) 40
Matériau principal(mm) Thermoplastique Matériau du composant(mm) Acier Couleur principale(mm) RAL 9011 noir graphite
Forme(mm) L D8(mm) 18 H=Hauteur(mm) 25
H3 13 L=longueur de filetage(mm) 25

Vous vous trouvez sur la page de Poignées étoile, antistatiques, similaires à DIN 6336, filetage extérieur, forme L (K0155), le numéro d'article est le suivant: K0155.11408124X25.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K0155.11408124X25.

Assistance technique