Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
K1514.23206 |
K1514.24006 |
K1514.24008 |
K1514.25008 |
K1514.25010 |
K1514.26310 |
K1514.26312 |
K1514.33206 |
K1514.34006 |
K1514.34008 |
K1514.35008 |
K1514.35010 |
K1514.36310 |
K1514.36312 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal | Diamètre extérieur (Ø) | Matériau du composant (mm) | Composant de finition de surface (mm) | D2 (mm) | H=Hauteur (mm) | H2 | H3 | T=profondeur de filetage (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.84 € | 1 | 4 jours | M6 | 32 | Acier | passivé-bleu | 13.5 | 23 | 13 | 9.5 | 12 | ||
2.12 € | 1 | 4 jours | M6 | 40 | Acier | passivé-bleu | 13.5 | 25 | 13 | 10 | 12 | ||
2.12 € | 1 | 4 jours | M8 | 40 | Acier | passivé-bleu | 13.5 | 25 | 13 | 10 | 12 | ||
3.01 € | 1 | 4 jours | M8 | 50 | Acier | passivé-bleu | 19 | 32 | 17 | 12 | 17 | ||
3.01 € | 1 | 4 jours | M10 | 50 | Acier | passivé-bleu | 19 | 32 | 17 | 12 | 17 | ||
3.83 € | 1 | 4 jours | M10 | 63 | Acier | passivé-bleu | 19 | 40 | 20 | 15 | 17 | ||
3.83 € | 1 | 4 jours | M12 | 63 | Acier | passivé-bleu | 19 | 40 | 20 | 15 | 17 | ||
2.86 € | 1 | 4 jours | M6 | 32 | Acier inoxydable | brillant | 13.5 | 23 | 13 | 9.5 | 12 | ||
3.83 € | 1 | 4 jours | M6 | 40 | Acier inoxydable | brillant | 13.5 | 25 | 13 | 10 | 12 | ||
3.83 € | 1 | 4 jours | M8 | 40 | Acier inoxydable | brillant | 13.5 | 25 | 13 | 10 | 12 | ||
4.92 € | 1 | 4 jours | M8 | 50 | Acier inoxydable | brillant | 19 | 32 | 17 | 12 | 17 | ||
4.92 € | 1 | 4 jours | M10 | 50 | Acier inoxydable | brillant | 19 | 32 | 17 | 12 | 17 | ||
5.89 € | 1 | 4 jours | M10 | 63 | Acier inoxydable | brillant | 19 | 40 | 20 | 15 | 17 | ||
5.89 € | 1 | 4 jours | M12 | 63 | Acier inoxydable | brillant | 19 | 40 | 20 | 15 | 17 |
Loading...
Matériau du corps principal | Autres | Matériau principal(mm) | Thermodurcissable | Couleur principale(mm) | Noir |
---|---|---|---|---|---|
Forme(mm) | K |
Configurer
Propriétés de base
Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal
Diamètre extérieur(Ø)
Matériau du composant(mm)
Composant de finition de surface(mm)
D2(mm)
H=Hauteur(mm)
H2
H3
T=profondeur de filetage(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles