Poignées étoile, similaires à DIN 6336, aluminium, forme E, trou borgne taraudé (K0149) (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Poignées étoile, similaires à DIN 6336, aluminium, forme E, trou borgne taraudé (K0149)
· Servent d'éléments de serrage, de maintien et de fixation

· Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'outils, construction d'installations, construction de dispositifs

· Pour les réglages manuels sur des modules, machines, groupes

· Forme E : trou borgne taraudé

· Version : tribofinition ou polissage

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0149.54008
K0149.540082
K0149.55010
K0149.550102
K0149.56312
K0149.563122
K0149.58016
K0149.580162
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal Diamètre extérieur
(Ø)
Corps de finition de surface
(mm)
D2
(mm)
H=Hauteur
(mm)
H3 T=profondeur d’alésage
(mm)
T1
(mm)

5.52 €

1 4 jours M840chuté1425131518

9.41 €

1 4 jours M840Poli1425131518

6.90 €

1 4 jours M1050chuté1832171821

11.50 €

1 4 jours M1050Poli1832171821

8.75 €

1 4 jours M1263chuté2040212225

12.71 €

1 4 jours M1263Poli2040212225

11.50 €

1 4 jours M1680chuté2550252832

19.11 €

1 4 jours M1680Poli2550252832

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps principal Aluminium Forme(mm) E

Assistance technique