Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal | Diamètre extérieur (Ø) | Capuchon de couleur (mm) | D8 (mm) | H=Hauteur (mm) | H3 | T=profondeur de filetage (mm) | DIN | Poids | PL Edelstahl | RoHS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.31 € | 1 | 4 jours | M4 | 25 | RAL 7021 gris noir | 12 | 16 | 8 | 10 | similaires à DIN 6336 | 0,0070 | true | true | ||
1.31 € | 1 | 4 jours | M4 | 25 | RAL 7035 gris clair | 12 | 16 | 8 | 10 | similaires à DIN 6336 | 0,0060 | true | true | ||
1.31 € | 1 | 4 jours | M4 | 25 | RAL 3020 rouge trafic | 12 | 16 | 8 | 10 | similaires à DIN 6336 | 0,0070 | true | true | ||
1.31 € | 1 | 4 jours | M4 | 25 | RAL 1021 jaune colza | 12 | 16 | 8 | 10 | similaires à DIN 6336 | 0,0070 | true | true | ||
1.31 € | 1 | 4 jours | M5 | 25 | RAL 7021 gris noir | 12 | 16 | 8 | 10 | - | - | - | - | ||
1.33 € | 1 | 4 jours | M5 | 32 | RAL 7021 gris noir | 14 | 20 | 10 | 10 | similaires à DIN 6336 | 0,0090 | true | true | ||
1.31 € | 1 | 4 jours | M5 | 25 | RAL 7035 gris clair | 12 | 16 | 8 | 10 | - | - | - | - | ||
1.31 € | 1 | 4 jours | M5 | 25 | RAL 3020 rouge trafic | 12 | 16 | 8 | 10 | - | - | - | - | ||
1.31 € | 1 | 4 jours | M5 | 25 | RAL 1021 jaune colza | 12 | 16 | 8 | 10 | - | - | - | - | ||
1.33 € | 1 | 4 jours | M5 | 32 | RAL 7035 gris clair | 14 | 20 | 10 | 10 | similaires à DIN 6336 | 0,0090 | true | true | ||
1.33 € | 1 | 4 jours | M5 | 32 | RAL 3020 rouge trafic | 14 | 20 | 10 | 10 | similaires à DIN 6336 | 0,0090 | true | true | ||
1.33 € | 1 | 4 jours | M5 | 32 | RAL 1021 jaune colza | 14 | 20 | 10 | 10 | similaires à DIN 6336 | 0,0090 | true | true | ||
1.33 € | 1 | 4 jours | M6 | 32 | RAL 7021 gris noir | 14 | 20 | 10 | 10 | - | - | - | - | ||
1.31 € | 1 | 4 jours | M6 | 25 | RAL 7021 gris noir | 12 | 16 | 8 | 10 | similaires à DIN 6336 | 0,0060 | true | true | ||
1.33 € | 1 | 4 jours | M6 | 32 | RAL 7035 gris clair | 14 | 20 | 10 | 10 | - | - | - | - | ||
1.33 € | 1 | 4 jours | M6 | 32 | RAL 3020 rouge trafic | 14 | 20 | 10 | 10 | - | - | - | - | ||
1.33 € | 1 | 4 jours | M6 | 32 | RAL 1021 jaune colza | 14 | 20 | 10 | 10 | - | - | - | - | ||
1.31 € | 1 | 4 jours | M6 | 25 | RAL 7035 gris clair | 12 | 16 | 8 | 10 | similaires à DIN 6336 | 0,0060 | true | true | ||
1.31 € | 1 | 4 jours | M6 | 25 | RAL 3020 rouge trafic | 12 | 16 | 8 | 10 | similaires à DIN 6336 | 0,0060 | true | true | ||
1.31 € | 1 | 4 jours | M6 | 25 | RAL 1021 jaune colza | 12 | 16 | 8 | 10 | similaires à DIN 6336 | 0,0060 | true | true | ||
1.60 € | 1 | 4 jours | M8 | 40 | RAL 7021 gris noir | 18 | 25 | 13 | 14 | - | - | - | - | ||
2.33 € | 1 | 4 jours | M8 | 50 | RAL 7021 gris noir | 22 | 32 | 17 | 14 | similaires à DIN 6336 | 0,0250 | true | true | ||
1.60 € | 1 | 4 jours | M8 | 40 | RAL 7035 gris clair | 18 | 25 | 13 | 14 | - | - | - | - | ||
1.60 € | 1 | 4 jours | M8 | 40 | RAL 3020 rouge trafic | 18 | 25 | 13 | 14 | - | - | - | - | ||
1.60 € | 1 | 4 jours | M8 | 40 | RAL 1021 jaune colza | 18 | 25 | 13 | 14 | - | - | - | - | ||
2.33 € | 1 | 4 jours | M8 | 50 | RAL 7035 gris clair | 22 | 32 | 17 | 14 | similaires à DIN 6336 | 0,0250 | true | true | ||
2.33 € | 1 | 4 jours | M8 | 50 | RAL 3020 rouge trafic | 22 | 32 | 17 | 14 | similaires à DIN 6336 | 0,0250 | true | true | ||
2.33 € | 1 | 4 jours | M8 | 50 | RAL 1021 jaune colza | 22 | 32 | 17 | 14 | similaires à DIN 6336 | 0,0250 | true | true | ||
2.33 € | 1 | 4 jours | M10 | 50 | RAL 7021 gris noir | 22 | 32 | 17 | 14 | - | - | - | - | ||
1.60 € | 1 | 4 jours | M10 | 40 | RAL 7021 gris noir | 18 | 25 | 13 | 14 | similaires à DIN 6336 | 0,0120 | true | true | ||
4.28 € | 1 | 4 jours | M10 | 63 | RAL 7021 gris noir | 26 | 40 | 21 | 14 | similaires à DIN 6336 | 0,0380 | true | true | ||
2.33 € | 1 | 4 jours | M10 | 50 | RAL 7035 gris clair | 22 | 32 | 17 | 14 | - | - | - | - | ||
2.33 € | 1 | 4 jours | M10 | 50 | RAL 3020 rouge trafic | 22 | 32 | 17 | 14 | - | - | - | - | ||
2.33 € | 1 | 4 jours | M10 | 50 | RAL 1021 jaune colza | 22 | 32 | 17 | 14 | - | - | - | - | ||
1.60 € | 1 | 4 jours | M10 | 40 | RAL 7035 gris clair | 18 | 25 | 13 | 14 | similaires à DIN 6336 | 0,0120 | true | true | ||
1.60 € | 1 | 4 jours | M10 | 40 | RAL 3020 rouge trafic | 18 | 25 | 13 | 14 | similaires à DIN 6336 | 0,0120 | true | true | ||
1.60 € | 1 | 4 jours | M10 | 40 | RAL 1021 jaune colza | 18 | 25 | 13 | 14 | similaires à DIN 6336 | 0,0120 | true | true | ||
4.28 € | 1 | 4 jours | M10 | 63 | RAL 7035 gris clair | 26 | 40 | 21 | 14 | similaires à DIN 6336 | 0,0380 | true | true | ||
4.28 € | 1 | 4 jours | M10 | 63 | RAL 3020 rouge trafic | 26 | 40 | 21 | 14 | similaires à DIN 6336 | 0,0380 | true | true | ||
4.28 € | 1 | 4 jours | M10 | 63 | RAL 1021 jaune colza | 26 | 40 | 21 | 14 | similaires à DIN 6336 | 0,0380 | true | true | ||
4.28 € | 1 | 4 jours | M12 | 63 | RAL 7021 gris noir | 26 | 40 | 21 | 18 | - | - | - | - | ||
2.33 € | 1 | 4 jours | M12 | 50 | RAL 7021 gris noir | 22 | 32 | 17 | 18 | similaires à DIN 6336 | 0,0380 | true | true | ||
4.28 € | 1 | 4 jours | M12 | 63 | RAL 7035 gris clair | 26 | 40 | 21 | 18 | - | - | - | - | ||
4.28 € | 1 | 4 jours | M12 | 63 | RAL 3020 rouge trafic | 26 | 40 | 21 | 18 | - | - | - | - | ||
4.28 € | 1 | 4 jours | M12 | 63 | RAL 1021 jaune colza | 26 | 40 | 21 | 18 | - | - | - | - | ||
2.33 € | 1 | 4 jours | M12 | 50 | RAL 7035 gris clair | 22 | 32 | 17 | 18 | similaires à DIN 6336 | 0,0380 | true | true | ||
2.33 € | 1 | 4 jours | M12 | 50 | RAL 3020 rouge trafic | 22 | 32 | 17 | 18 | similaires à DIN 6336 | 0,0380 | true | true | ||
2.33 € | 1 | 4 jours | M12 | 50 | RAL 1021 jaune colza | 22 | 32 | 17 | 18 | similaires à DIN 6336 | 0,0380 | true | true | ||
4.28 € | 1 | 4 jours | M16 | 63 | RAL 7021 gris noir | 26 | 40 | 21 | 18 | similaires à DIN 6336 | 0,0380 | true | true | ||
4.28 € | 1 | 4 jours | M16 | 63 | RAL 7035 gris clair | 26 | 40 | 21 | 18 | similaires à DIN 6336 | 0,0380 | true | true | ||
4.28 € | 1 | 4 jours | M16 | 63 | RAL 3020 rouge trafic | 26 | 40 | 21 | 18 | similaires à DIN 6336 | 0,0380 | true | true | ||
4.28 € | 1 | 4 jours | M16 | 63 | RAL 1021 jaune colza | 26 | 40 | 21 | 18 | similaires à DIN 6336 | 0,0380 | true | true |
Loading...
Matériau du corps principal | Autres | Matériau principal(mm) | Thermoplastique | Matériau du composant(mm) | Acier inoxydable |
---|---|---|---|---|---|
Couleur principale(mm) | Noir | Forme(mm) | K | Désignation | Bouton Étoile |
Type de filetage | taraudage |
Configurer
Propriétés de base
Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal
Diamètre extérieur(Ø)
Capuchon de couleur(mm)
D8(mm)
H=Hauteur(mm)
H3
T=profondeur de filetage(mm)
DIN
Poids
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles