Poignées étoile, similaires à DIN 6336, avec filetage extérieur, forme L (K0152) (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Poignées étoile, similaires à DIN 6336, avec filetage extérieur, forme L (K0152)
· Servent d'éléments de serrage, de maintien et de fixation

· Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'outils, construction d'installations, construction de dispositifs

· Pour les réglages manuels sur des modules, machines, groupes

· Forme L : tige filetée

· Différentes dimensions de filetage

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0152.42505X15
K0152.42505X20
K0152.42505X25
K0152.43206X15
K0152.43206X20
K0152.43206X25
K0152.43206X30
K0152.44008X20
K0152.44008X25
K0152.44008X30
K0152.44008X35
K0152.44008X40
K0152.45010X25
K0152.45010X30
K0152.45010X35
K0152.45010X40
K0152.45010X50
K0152.46312X30
K0152.46312X35
K0152.46312X40
K0152.46312X50
K0152.46312X60
K0152.48016X30
K0152.48016X40
K0152.48016X50
K0152.48016X60
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal Diamètre extérieur
(Ø)
D8
(mm)
H=Hauteur
(mm)
H3 L=longueur de filetage
(mm)

0.75 €

1 4 jours M5251216815

0.82 €

1 4 jours M5251216820

1.01 €

1 4 jours M5251216825

0.82 €

1 4 jours M63214201015

0.82 €

1 4 jours M63214201020

0.84 €

1 4 jours M63214201025

0.89 €

1 4 jours M63214201030

1.14 €

1 4 jours M84018251320

1.16 €

1 4 jours M84018251325

1.18 €

1 4 jours M84018251330

1.25 €

1 4 jours M84018251335

1.29 €

1 4 jours M84018251340

1.75 €

1 4 jours M105022321725

1.77 €

1 4 jours M105022321730

1.87 €

1 4 jours M105022321735

1.90 €

1 4 jours M105022321740

2.40 €

1 4 jours M105022321750

2.68 €

1 4 jours M126326402130

2.75 €

1 4 jours M126326402135

2.81 €

1 4 jours M126326402140

2.92 €

1 4 jours M126326402150

3.15 €

1 4 jours M126326402160

4.86 €

1 4 jours M168035502530

5.05 €

1 4 jours M168035502540

5.31 €

1 4 jours M168035502550

5.57 €

1 4 jours M168035502560

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps principal Autres Matériau principal(mm) Thermodurcissable Matériau du composant(mm) Acier
Couleur principale(mm) finition polie noire Forme(mm) L

Assistance technique