Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
K0153.205 |
K0153.206 |
K0153.2061 |
K0153.208 |
K0153.2081 |
K0153.210 |
K0153.2101 |
K0153.212 |
K0153.216 |
K0153.305 |
K0153.306 |
K0153.3061 |
K0153.308 |
K0153.3081 |
K0153.310 |
K0153.3101 |
K0153.312 |
K0153.316 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal | Diamètre extérieur (Ø) | Corde acier | Matériau du composant (mm) | Composant de finition de surface (mm) | D2 (mm) | H=Hauteur (mm) | H2 | H3 | T=profondeur de filetage (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.25 € | 1 | 4 jours | M5 | 25 | - | Acier | - | 10 | 17 | 9 | 7 | 9 | ||
1.27 € | 1 | 4 jours | M6 | 32 | - | Acier | - | 13.5 | 21 | 11 | 9.5 | 12 | ||
1.56 € | 1 | 4 jours | M6 | 40 | - | Acier | - | 13.5 | 25 | 13 | 10 | 12 | ||
1.56 € | 1 | 4 jours | M8 | 40 | - | Acier | - | 13.5 | 25 | 13 | 10 | 12 | ||
2.24 € | 1 | 4 jours | M8 | 50 | - | Acier | - | 19 | 32 | 17 | 12 | 17 | ||
2.24 € | 1 | 4 jours | M10 | 50 | - | Acier | - | 19 | 32 | 17 | 12 | 17 | ||
3.28 € | 1 | 4 jours | M10 | 63 | - | Acier | - | 19 | 37 | 18 | 12 | 17 | ||
3.28 € | 1 | 4 jours | M12 | 63 | - | Acier | - | 19 | 37 | 18 | 12 | 17 | ||
4.83 € | 1 | 4 jours | M16 | 63 | - | Acier | - | 23 | 40 | 21 | 15 | 23 | ||
2.04 € | 1 | 4 jours | M5 | 25 | 1.4305 | Acier inoxydable | brillant | 10 | 17 | 9 | 7 | 9 | ||
2.47 € | 1 | 4 jours | M6 | 32 | 1.4305 | Acier inoxydable | brillant | 13.5 | 21 | 11 | 9.5 | 12 | ||
3.09 € | 1 | 4 jours | M6 | 40 | 1.4305 | Acier inoxydable | brillant | 13.5 | 25 | 13 | 10 | 12 | ||
3.09 € | 1 | 4 jours | M8 | 40 | 1.4305 | Acier inoxydable | brillant | 13.5 | 25 | 13 | 10 | 12 | ||
4.20 € | 1 | 4 jours | M8 | 50 | 1.4305 | Acier inoxydable | brillant | 19 | 32 | 17 | 12 | 17 | ||
4.20 € | 1 | 4 jours | M10 | 50 | 1.4305 | Acier inoxydable | brillant | 19 | 32 | 17 | 12 | 17 | ||
5.36 € | 1 | 4 jours | M10 | 63 | 1.4305 | Acier inoxydable | brillant | 19 | 37 | 18 | 12 | 17 | ||
5.36 € | 1 | 4 jours | M12 | 63 | 1.4305 | Acier inoxydable | brillant | 19 | 37 | 18 | 12 | 17 | ||
7.74 € | 1 | 4 jours | M16 | 63 | 1.4305 | Acier inoxydable | brillant | 23 | 40 | 21 | 15 | 23 |
Loading...
Matériau du corps principal | Autres | Matériau principal(mm) | Thermoplastique | Couleur principale(mm) | Noir |
---|---|---|---|---|---|
Forme(mm) | K | Type-forme(mm) | avec douilles filetées |
Configurer
Propriétés de base
Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal
Diamètre extérieur(Ø)
Corde acier
Matériau du composant(mm)
Composant de finition de surface(mm)
D2(mm)
H=Hauteur(mm)
H2
H3
T=profondeur de filetage(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles