Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
K0180.24005X15 |
K0180.25005X15 |
K0180.25005X20 |
K0180.26006X20 |
K0180.26006X25 |
K0180.27108X20 |
K0180.27108X30 |
K0180.27110X20 |
K0180.27110X30 |
K0180.28010X30 |
K0180.28012X40 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal | A=Longueur de poignée (mm) | B=Largeur (mm) | D3 (mm) | H=Hauteur (mm) | H1 (Nm) | L=longueur de filetage (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.82 € | 1 | 4 jours | M5 | 40 | 13 | 13 | 30.5 | 20 | 15 | ||
1.41 € | 1 | 4 jours | M5 | 50 | 15 | 14 | 24 | 16 | 15 | ||
1.41 € | 1 | 4 jours | M5 | 50 | 15 | 14 | 24 | 16 | 20 | ||
1.61 € | 1 | 4 jours | M6 | 60 | 17 | 16 | 31.5 | 23 | 20 | ||
1.61 € | 1 | 4 jours | M6 | 60 | 17 | 16 | 31.5 | 23 | 25 | ||
2.12 € | 1 | 4 jours | M8 | 71 | 19.5 | 20 | 36 | 19 | 20 | ||
2.37 € | 1 | 4 jours | M8 | 71 | 19.5 | 20 | 36 | 19 | 30 | ||
2.56 € | 1 | 4 jours | M10 | 71 | 19.5 | 20 | 36 | 19 | 20 | ||
2.70 € | 1 | 4 jours | M10 | 71 | 19.5 | 20 | 36 | 19 | 30 | ||
3.14 € | 1 | 4 jours | M10 | 80 | 26 | 26 | 39.5 | 26 | 30 | ||
3.74 € | 1 | 4 jours | M12 | 80 | 26 | 26 | 39.5 | 26 | 40 |
Loading...
Matériau du corps principal | Autres | Matériau principal(mm) | Thermoplastique | Matériau du composant(mm) | Acier |
---|---|---|---|---|---|
Couleur du composant(mm) | Galvanisé | Couleur principale(mm) | Noir | Forme(mm) | L |
Configurer
Propriétés de base
Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal
A=Longueur de poignée(mm)
B=Largeur(mm)
D3(mm)
H=Hauteur(mm)
H1(Nm)
L=longueur de filetage(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles