Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
K1083.410512X30 |
K1083.410512X50 |
K1083.48508X20 |
K1083.48508X30 |
K1083.48510X20 |
K1083.48510X30 |
K1083.48512X20 |
K1083.48512X40 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal | Diamètre extérieur (Ø) | D2 (mm) | D3 (mm) | D6 (mm) | H=Hauteur (mm) | H1 (Nm) | H2 | L=longueur de filetage (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.83 € | 1 | 4 jours | M12 | 105 | 20 | 35 | 25 | 46 | 37.5 | 19 | 30 | ||
5.06 € | 1 | 4 jours | M12 | 105 | 20 | 35 | 25 | 46 | 37.5 | 19 | 50 | ||
3.01 € | 1 | 4 jours | M8 | 85 | 18 | 30 | 21 | 37 | 30.5 | 16 | 20 | ||
3.34 € | 1 | 4 jours | M8 | 85 | 18 | 30 | 21 | 37 | 30.5 | 16 | 30 | ||
3.43 € | 1 | 4 jours | M10 | 85 | 18 | 30 | 21 | 37 | 30.5 | 16 | 20 | ||
3.51 € | 1 | 4 jours | M10 | 85 | 18 | 30 | 21 | 37 | 30.5 | 16 | 30 | ||
3.57 € | 1 | 4 jours | M12 | 85 | 18 | 30 | 21 | 37 | 30.5 | 16 | 20 | ||
3.66 € | 1 | 4 jours | M12 | 85 | 18 | 30 | 21 | 37 | 30.5 | 16 | 40 |
Loading...
Matériau du corps principal | Autres | Matériau principal(mm) | Thermoplastique | Matériau du composant(mm) | Acier |
---|---|---|---|---|---|
Couleur principale(mm) | Noir | Forme(mm) | L | T1(mm) | 2 |
Configurer
Propriétés de base
Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal
Diamètre extérieur(Ø)
D2(mm)
D3(mm)
D6(mm)
H=Hauteur(mm)
H1(Nm)
H2
L=longueur de filetage(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles