Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
K0444.112712
Référence pièce
|
---|
K0444.112712 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | B=Largeur (mm) | D1=Filetage | H=Hauteur (mm) | H1 (mm) | L=Longueur (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.79 € | 1 | 4 jours | 31 | M12 | 24.5 | 20 | 156 | 127 | 90 | 80 |
Loading...
Matériau principal | Acier | Forme | A | Nombre de vis de fixation | 2 |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Jauges de niveau d’huile, forme A, sans thermomètre (K0444), le numéro d'article est le suivant: K0444.112712.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K0444.112712.
Configurer
Propriétés de base
Type
B=Largeur(mm)
D1=Filetage
H=Hauteur(mm)
H1(mm)
L=Longueur(mm)
L1(mm)
L2(mm)
L3(mm)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
K0444.107610 |
K0444.107612 |
K0444.112710 |
K0444.125412 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | B=Largeur (mm) | D1=Filetage | H=Hauteur (mm) | H1 (mm) | L=Longueur (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.11 € | 1 | 4 jours | 31 | M10 | 24.5 | 20 | 107 | 76 | 39 | 37 | ||
14.11 € | 1 | 4 jours | 31 | M12 | 24.5 | 20 | 107 | 76 | 39 | 37 | ||
18.79 € | 1 | 4 jours | 31 | M10 | 24.5 | 20 | 156 | 127 | 90 | 80 | ||
37.66 € | 1 | 4 jours | 34 | M12 | 33 | 17 | 286 | 254 | 200 | 178 |