Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau principal | D1=Filetage | D2 (mm) | D3 (mm) | L=longueur de filetage (mm) | L1=longueur (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L5 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.06 € | 1 | 4 jours | Acier | M6 | 4.5 | 4 | 24 | 30 | 6 | 2.5 | 2.2 | ||
1.06 € | 1 | 4 jours | Acier | M6 | 4.5 | 4 | 29 | 35 | 6 | 2.5 | 2.2 | ||
1.09 € | 1 | 4 jours | Acier | M6 | 4.5 | 4 | 34 | 40 | 6 | 2.5 | 2.2 | ||
1.10 € | 1 | 4 jours | Acier | M6 | 4.5 | 4 | 44 | 50 | 6 | 2.5 | 2.2 | ||
1.16 € | 1 | 4 jours | Acier | M8 | 6 | 5.4 | 27.5 | 35 | 7.5 | 3 | 3 | ||
1.09 € | 1 | 4 jours | Acier | M8 | 6 | 5.4 | 32.5 | 40 | 7.5 | 3 | 3 | ||
1.14 € | 1 | 4 jours | Acier | M8 | 6 | 5.4 | 37.5 | 45 | 7.5 | 3 | 3 | ||
1.27 € | 1 | 4 jours | Acier | M8 | 6 | 5.4 | 42.5 | 50 | 7.5 | 3 | 3 | ||
1.39 € | 1 | 4 jours | Acier | M8 | 6 | 5.4 | 52.5 | 60 | 7.5 | 3 | 3 | ||
1.16 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | M6 | 4.5 | 4 | 24 | 30 | 6 | 2.5 | 2.2 | ||
1.16 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | M6 | 4.5 | 4 | 29 | 35 | 6 | 2.5 | 2.2 | ||
1.21 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | M6 | 4.5 | 4 | 34 | 40 | 6 | 2.5 | 2.2 | ||
1.31 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | M6 | 4.5 | 4 | 44 | 50 | 6 | 2.5 | 2.2 | ||
1.31 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | M8 | 6 | 5.4 | 27.5 | 35 | 7.5 | 3 | 3 | ||
1.35 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | M8 | 6 | 5.4 | 32.5 | 40 | 7.5 | 3 | 3 | ||
1.44 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | M8 | 6 | 5.4 | 37.5 | 45 | 7.5 | 3 | 3 | ||
1.46 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | M8 | 6 | 5.4 | 42.5 | 50 | 7.5 | 3 | 3 | ||
1.64 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | M8 | 6 | 5.4 | 52.5 | 60 | 7.5 | 3 | 3 | ||
1.46 € | 1 | 4 jours | Acier | M10 | 8 | 7.2 | 41 | 50 | 9 | 4.5 | 3.6 | ||
1.47 € | 1 | 4 jours | Acier | M10 | 8 | 7.2 | 46 | 55 | 9 | 4.5 | 3.6 | ||
1.51 € | 1 | 4 jours | Acier | M10 | 8 | 7.2 | 51 | 60 | 9 | 4.5 | 3.6 | ||
1.59 € | 1 | 4 jours | Acier | M10 | 8 | 7.2 | 56 | 65 | 9 | 4.5 | 3.6 | ||
1.75 € | 1 | 4 jours | Acier | M10 | 8 | 7.2 | 71 | 80 | 9 | 4.5 | 3.6 | ||
1.91 € | 1 | 4 jours | Acier | M12 | 8 | 7.2 | 50 | 60 | 10 | 4.5 | 4.5 | ||
2.23 € | 1 | 4 jours | Acier | M12 | 8 | 7.2 | 55 | 65 | 10 | 4.5 | 4.5 | ||
2.08 € | 1 | 4 jours | Acier | M12 | 8 | 7.2 | 60 | 70 | 10 | 4.5 | 4.5 | ||
2.14 € | 1 | 4 jours | Acier | M12 | 8 | 7.2 | 70 | 80 | 10 | 4.5 | 4.5 | ||
2.39 € | 1 | 4 jours | Acier | M12 | 8 | 7.2 | 90 | 100 | 10 | 4.5 | 4.5 | ||
8.63 € | 1 | 4 jours | Acier | M14 | 10 | 9 | 48 | 60 | 12 | 5 | 5 | ||
8.63 € | 1 | 4 jours | Acier | M14 | 10 | 9 | 68 | 80 | 12 | 5 | 5 | ||
8.63 € | 1 | 4 jours | Acier | M14 | 10 | 9 | 88 | 100 | 12 | 5 | 5 | ||
3.00 € | 1 | 4 jours | Acier | M16 | 12 | 11 | 53 | 65 | 12 | 5 | 5.3 | ||
3.12 € | 1 | 4 jours | Acier | M16 | 12 | 11 | 58 | 70 | 12 | 5 | 5.3 | ||
3.42 € | 1 | 4 jours | Acier | M16 | 12 | 11 | 68 | 80 | 12 | 5 | 5.3 | ||
3.94 € | 1 | 4 jours | Acier | M16 | 12 | 11 | 88 | 100 | 12 | 5 | 5.3 | ||
4.36 € | 1 | 4 jours | Acier | M16 | 12 | 11 | 113 | 125 | 12 | 5 | 5.3 | ||
5.44 € | 1 | 4 jours | Acier | M20 | 15.5 | 14.4 | 66 | 80 | 14 | 5.5 | 5.6 | ||
6.66 € | 1 | 4 jours | Acier | M20 | 15.5 | 14.4 | 76 | 90 | 14 | 5.5 | 5.6 | ||
6.79 € | 1 | 4 jours | Acier | M20 | 15.5 | 14.4 | 86 | 100 | 14 | 5.5 | 5.6 | ||
6.89 € | 1 | 4 jours | Acier | M20 | 15.5 | 14.4 | 111 | 125 | 14 | 5.5 | 5.6 | ||
7.57 € | 1 | 4 jours | Acier | M20 | 15.5 | 14.4 | 136 | 150 | 14 | 5.5 | 5.6 | ||
1.90 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | M10 | 8 | 7.2 | 41 | 50 | 9 | 4.5 | 3.6 | ||
1.93 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | M10 | 8 | 7.2 | 46 | 55 | 9 | 4.5 | 3.6 | ||
1.96 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | M10 | 8 | 7.2 | 51 | 60 | 9 | 4.5 | 3.6 | ||
2.07 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | M10 | 8 | 7.2 | 56 | 65 | 9 | 4.5 | 3.6 | ||
2.25 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | M10 | 8 | 7.2 | 71 | 80 | 9 | 4.5 | 3.6 | ||
2.51 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | M12 | 8 | 7.2 | 50 | 60 | 10 | 4.5 | 4.5 | ||
2.52 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | M12 | 8 | 7.2 | 55 | 65 | 10 | 4.5 | 4.5 | ||
2.70 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | M12 | 8 | 7.2 | 60 | 70 | 10 | 4.5 | 4.5 | ||
2.78 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | M12 | 8 | 7.2 | 70 | 80 | 10 | 4.5 | 4.5 | ||
3.12 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | M12 | 8 | 7.2 | 90 | 100 | 10 | 4.5 | 4.5 | ||
11.19 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | M14 | 10 | 9 | 48 | 60 | 12 | 5 | 5 | ||
11.19 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | M14 | 10 | 9 | 68 | 80 | 12 | 5 | 5 | ||
11.19 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | M14 | 10 | 9 | 88 | 100 | 12 | 5 | 5 | ||
3.91 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | M16 | 12 | 11 | 53 | 65 | 12 | 5 | 5.3 | ||
4.04 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | M16 | 12 | 11 | 58 | 70 | 12 | 5 | 5.3 | ||
4.42 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | M16 | 12 | 11 | 68 | 80 | 12 | 5 | 5.3 | ||
5.14 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | M16 | 12 | 11 | 88 | 100 | 12 | 5 | 5.3 | ||
5.67 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | M16 | 12 | 11 | 113 | 125 | 12 | 5 | 5.3 | ||
7.07 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | M20 | 15.5 | 14.4 | 66 | 80 | 14 | 5.5 | 5.6 |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Matériau principal
D1=Filetage
D2(mm)
D3(mm)
L=longueur de filetage(mm)
L1=longueur(mm)
L2(mm)
L3(mm)
L5(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles