Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
K1466.112125
Référence pièce
|
---|
K1466.112125 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Vis d'assemblage M | Angle d'inclinaison α admissible (deg) | Version 2 | A (mm) | B (mm) | B1 (mm) | D=Trou de fixation (mm) | D1=Filetage | D2 (mm) | D3 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | K (mm) | L (mm) | L1 (mm) | SW (mm) | α | Contrainte de traction statique maximale à long terme (N) | Contrainte de traction statique maximale à court terme (N) | Contrainte transversale maximale à long terme (N) | Contrainte transversale maximale à court terme (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.26 € | 1 | 4 jours | M12 | 12,5° | Filetage RH | 50 | 34 | 6.5 | 12 | M12x1,25 | 18 | 22 | 16 | 12 | 22.2 | 22 | 16 | 19 | 12,5° | 1800 | 3600 | 450 | 900 |
Loading...
Matériau principal | IGUMID® | Corps de finition de surface | Galvanisé | Matériau du composant | Iglidur® |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Extrémité de tige igubal avec roulement lisse, filetage intérieur, similaire à DIN ISO 12240-4 (K1466), le numéro d'article est le suivant: K1466.112125.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K1466.112125.
Configurer
Propriétés de base
Type
Vis d'assemblage M
Angle d'inclinaison α admissible(deg)
Version 2
A(mm)
B(mm)
B1(mm)
D=Trou de fixation(mm)
D1=Filetage
D2(mm)
D3(mm)
H(mm)
H1(mm)
K(mm)
L(mm)
L1(mm)
SW(mm)
α
Contrainte de traction statique maximale à long terme(N)
Contrainte de traction statique maximale à court terme(N)
Contrainte transversale maximale à long terme(N)
Contrainte transversale maximale à court terme(N)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
K1466.1051 |
K1466.106 |
K1466.1061 |
K1466.1121251 |
K1466.114 |
K1466.1141 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Vis d'assemblage M | Angle d'inclinaison α admissible (deg) | Version 2 | A (mm) | B (mm) | B1 (mm) | D=Trou de fixation (mm) | D1=Filetage | D2 (mm) | D3 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | K (mm) | L (mm) | L1 (mm) | SW (mm) | α | Contrainte de traction statique maximale à long terme (N) | Contrainte de traction statique maximale à court terme (N) | Contrainte transversale maximale à long terme (N) | Contrainte transversale maximale à court terme (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.96 € | 1 | 4 jours | M5 | 15° | Filetage LH | 27 | 18 | 4 | 5 | M5 | 9 | 12 | 8 | 6 | 11.1 | 10 | 9 | 9 | 15° | 500 | 1000 | 125 | 250 | ||
7.00 € | 1 | 4 jours | m6 | 14,5° | Filetage RH | 30 | 20 | 5 | 6 | M6 | 10 | 13 | 9 | 7 | 12.7 | 12 | 10 | 11 | 14,5° | 700 | 1400 | 200 | 400 | ||
7.00 € | 1 | 4 jours | m6 | 14,5° | Filetage LH | 30 | 20 | 5 | 6 | M6 | 10 | 13 | 9 | 7 | 12.7 | 12 | 10 | 11 | 14,5° | 700 | 1400 | 200 | 400 | ||
9.26 € | 1 | 4 jours | M12 | 12,5° | Filetage LH | 50 | 34 | 6.5 | 12 | M12x1,25 | 18 | 22 | 16 | 12 | 22.2 | 22 | 16 | 19 | 12,5° | 1800 | 3600 | 450 | 900 | ||
10.41 € | 1 | 4 jours | M14 | 11,5° | Filetage RH | 57 | 38 | 8 | 14 | M14 | 20 | 25 | 19 | 13.5 | 25.25 | 25 | 18 | 22 | 11,5° | 2000 | 4000 | 500 | 1000 | ||
10.41 € | 1 | 4 jours | M14 | 11,5° | Filetage LH | 57 | 38 | 8 | 14 | M14 | 20 | 25 | 19 | 13.5 | 25.25 | 25 | 18 | 22 | 11,5° | 2000 | 4000 | 500 | 1000 |