Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
K1466.116150
Référence pièce
|
---|
K1466.116150 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Vis d'assemblage M | Angle d'inclinaison α admissible (deg) | Version 2 | A (mm) | B (mm) | B1 (mm) | D=Trou de fixation (mm) | D1=Filetage | D2 (mm) | D3 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | K (mm) | L (mm) | L1 (mm) | SW (mm) | α | Contrainte de traction statique maximale à long terme (N) | Contrainte de traction statique maximale à court terme (N) | Contrainte transversale maximale à long terme (N) | Contrainte transversale maximale à court terme (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.70 € | 1 | 4 jours | M16 | 11,5° | Filetage RH | 64 | 42 | 8 | 16 | M16x1,5 | 22 | 27 | 21 | 15 | 28.3 | 28 | 21 | 22 | 11,5° | 2100 | 4200 | 650 | 1300 |
Loading...
Matériau principal | IGUMID® | Corps de finition de surface | Galvanisé | Matériau du composant | Iglidur® |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Extrémité de tige igubal avec roulement lisse, filetage intérieur, similaire à DIN ISO 12240-4 (K1466), le numéro d'article est le suivant: K1466.116150.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K1466.116150.
Configurer
Propriétés de base
Type
Vis d'assemblage M
Angle d'inclinaison α admissible(deg)
Version 2
A(mm)
B(mm)
B1(mm)
D=Trou de fixation(mm)
D1=Filetage
D2(mm)
D3(mm)
H(mm)
H1(mm)
K(mm)
L(mm)
L1(mm)
SW(mm)
α
Contrainte de traction statique maximale à long terme(N)
Contrainte de traction statique maximale à court terme(N)
Contrainte transversale maximale à long terme(N)
Contrainte transversale maximale à court terme(N)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
K1466.1051 |
K1466.106 |
K1466.1061 |
K1466.1161501 |
K1466.118150 |
K1466.1181501 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Vis d'assemblage M | Angle d'inclinaison α admissible (deg) | Version 2 | A (mm) | B (mm) | B1 (mm) | D=Trou de fixation (mm) | D1=Filetage | D2 (mm) | D3 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | K (mm) | L (mm) | L1 (mm) | SW (mm) | α | Contrainte de traction statique maximale à long terme (N) | Contrainte de traction statique maximale à court terme (N) | Contrainte transversale maximale à long terme (N) | Contrainte transversale maximale à court terme (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.96 € | 1 | 4 jours | M5 | 15° | Filetage LH | 27 | 18 | 4 | 5 | M5 | 9 | 12 | 8 | 6 | 11.1 | 10 | 9 | 9 | 15° | 500 | 1000 | 125 | 250 | ||
7.00 € | 1 | 4 jours | m6 | 14,5° | Filetage RH | 30 | 20 | 5 | 6 | M6 | 10 | 13 | 9 | 7 | 12.7 | 12 | 10 | 11 | 14,5° | 700 | 1400 | 200 | 400 | ||
7.00 € | 1 | 4 jours | m6 | 14,5° | Filetage LH | 30 | 20 | 5 | 6 | M6 | 10 | 13 | 9 | 7 | 12.7 | 12 | 10 | 11 | 14,5° | 700 | 1400 | 200 | 400 | ||
11.70 € | 1 | 4 jours | M16 | 11,5° | Filetage LH | 64 | 42 | 8 | 16 | M16x1,5 | 22 | 27 | 21 | 15 | 28.3 | 28 | 21 | 22 | 11,5° | 2100 | 4200 | 650 | 1300 | ||
13.12 € | 1 | 4 jours | M18 | 11,5° | Filetage RH | 71 | 46 | 10 | 18 | M18x1,5 | 25 | 31 | 23 | 16.5 | 31.35 | 32 | 23 | 27 | 11,5° | 2300 | 4600 | 800 | 1600 | ||
13.12 € | 1 | 4 jours | M18 | 11,5° | Filetage LH | 71 | 46 | 10 | 18 | M18x1,5 | 25 | 31 | 23 | 16.5 | 31.35 | 32 | 23 | 27 | 11,5° | 2300 | 4600 | 800 | 1600 |