Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
K1142.10614027
Référence pièce
|
---|
K1142.10614027 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau du corps principal | Largeur l (mm) | Matériau principal | Corde acier | Corps de finition de surface | A=Longueur (mm) | A1 (mm) | A2 (mm) | B1 (mm) | D1=Diamètre extérieur (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.08 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 39 | Acier inoxydable | 1.4305 | - | 13 | 10 | 14 | 27 | M6 |
Loading...
Forme | A |
---|
Configurer
Propriétés de base
Corps de finition de surface
Type
Matériau du corps principal
Largeur l(mm)
Matériau principal
Corde acier
A=Longueur(mm)
A1(mm)
A2(mm)
B1(mm)
D1=Diamètre extérieur(mm)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles