Charnières à bloc avec écrous de fixation, forme A (K1142) (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Charnières à bloc avec écrous de fixation, forme A (K1142)
· Relier deux composants fixes mobiles l'un par rapport à l'autre

· Domaines d'application : construction de machines, fabrication de meubles, portes, trappes, capots

· Pour portes en saille ou encastrées

· Pour portes en saille ou encastrées

· Éléments de fixation inclus

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1142.0614027
K1142.0820033
K1142.10614027
K1142.10820033
K1142.20614027
K1142.20820033
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau du corps principal Largeur
(mm)
Matériau principal Corde acier Corps de finition de surface A=Longueur
(mm)
A1
(mm)
A2
(mm)
B1
(mm)
D1=Diamètre extérieur
(mm)

8.77 €

1 4 jours Acier39Acier-Galvanisé13101427M6

10.36 €

1 4 jours Acier49Acier-Galvanisé18142233M8

21.08 €

1 4 jours Acier inoxydable39Acier inoxydable1.4305-13101427M6

22.26 €

1 4 jours Acier inoxydable49Acier inoxydable1.4305-18142233M8

42.78 €

1 4 jours Acier inoxydable39Acier inoxydable1.4401-13101427M6

60.47 €

1 4 jours Acier inoxydable49Acier inoxydable1.4401-18142233M8

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme A

Assistance technique