Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
K1142.0820033
Référence pièce
|
---|
K1142.0820033 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau du corps principal | Largeur l (mm) | Matériau principal | Corde acier | Corps de finition de surface | A=Longueur (mm) | A1 (mm) | A2 (mm) | B1 (mm) | D1=Diamètre extérieur (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.36 € | 1 | 4 jours | Acier | 49 | Acier | - | Galvanisé | 18 | 14 | 22 | 33 | M8 |
Loading...
Forme | A |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Charnières à bloc avec écrous de fixation, forme A (K1142), le numéro d'article est le suivant: K1142.0820033.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K1142.0820033.
Configurer
Propriétés de base
Corde acier
Type
Matériau du corps principal
Largeur l(mm)
Matériau principal
Corps de finition de surface
A=Longueur(mm)
A1(mm)
A2(mm)
B1(mm)
D1=Diamètre extérieur(mm)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
K1142.0614027 |
K1142.10614027 |
K1142.10820033 |
K1142.20614027 |
K1142.20820033 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Matériau du corps principal | Largeur l (mm) | Matériau principal | Corde acier | Corps de finition de surface | A=Longueur (mm) | A1 (mm) | A2 (mm) | B1 (mm) | D1=Diamètre extérieur (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.77 € | 1 | 4 jours | Acier | 39 | Acier | - | Galvanisé | 13 | 10 | 14 | 27 | M6 | ||
21.08 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 39 | Acier inoxydable | 1.4305 | - | 13 | 10 | 14 | 27 | M6 | ||
22.26 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 49 | Acier inoxydable | 1.4305 | - | 18 | 14 | 22 | 33 | M8 | ||
42.78 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 39 | Acier inoxydable | 1.4401 | - | 13 | 10 | 14 | 27 | M6 | ||
60.47 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 49 | Acier inoxydable | 1.4401 | - | 18 | 14 | 22 | 33 | M8 |