Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
K0012.112
Référence pièce
|
---|
K0012.112 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | B (mm) | D=diamètre (mm) | D1 (mm) | D3 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | H3 (mm) | R (mm) | R1 (mm) | R2 (mm) | F maximum (kN) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
96.45 € | 1 | 4 jours | 20 | 32 | 12.5 | 17 | 82.5 | 40 | 19.5 | 18 | 40 | 80 | 20.2 |
Loading...
Matériau principal | Acier à forte teneur en carbone | Forme | B |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Vérins à crochet, forme B (K0012), le numéro d'article est le suivant: K0012.112.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K0012.112.
Configurer
Propriétés de base
Type
B(mm)
D=diamètre(mm)
D1(mm)
D3(mm)
H(mm)
H1(mm)
H3(mm)
R(mm)
R1(mm)
R2(mm)
F maximum(kN)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
K0012.106 |
K0012.108 |
K0012.110 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | B (mm) | D=diamètre (mm) | D1 (mm) | D3 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | H3 (mm) | R (mm) | R1 (mm) | R2 (mm) | F maximum (kN) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.55 € | 1 | 4 jours | 11 | 16 | 6.5 | 10 | 41.5 | 20 | 9.5 | 9 | 20 | 30 | 4.8 | ||
33.65 € | 1 | 4 jours | 15 | 20 | 8.5 | 12 | 51.5 | 25 | 11.5 | 12 | 25 | 50 | 8.8 | ||
50.23 € | 1 | 4 jours | 17 | 25 | 10.5 | 14 | 65.5 | 32 | 15.5 | 14 | 32 | 60 | 13.9 |