Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
K0013.08
Référence pièce
|
---|
K0013.08 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | C | D=filetage (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | L (mm) | L1=longueur de filetage (mm) | L2 (mm) | P (mm) | R (mm) | R1 (mm) | T (mm) | Force de serrage (kN) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74.13 € | 1 | 4 jours | M6 | M8 | 20 | 6 | 56 | 60 | 53 | 10 | 11 | 9 | 8 | 8 | 9 | 20 | 17 | 8.77 |
Loading...
Matériau principal | Acier à forte teneur en carbone | Corps de finition de surface | tempéré, noir oxydé |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Vérins à crochet avec collier (K0013), le numéro d'article est le suivant: K0013.08.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K0013.08.
Configurer
Propriétés de base
Type
C
D=filetage(mm)
D1(mm)
D2(mm)
H(mm)
H1(mm)
H2(mm)
H3(mm)
L(mm)
L1=longueur de filetage(mm)
L2(mm)
P(mm)
R(mm)
R1(mm)
T(mm)
Force de serrage(kN)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
K0013.06 |
K0013.10 |
K0013.12 |
K0013.16 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | C | D=filetage (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | L (mm) | L1=longueur de filetage (mm) | L2 (mm) | P (mm) | R (mm) | R1 (mm) | T (mm) | Force de serrage (kN) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74.13 € | 1 | 4 jours | M6 | M6 | 20 | 6 | 56 | 60 | 53 | 10 | 11 | 9 | 8 | 8 | 9 | 20 | 17 | 4.82 | ||
90.46 € | 1 | 4 jours | M8 | M10 | 25 | 8 | 72 | 79 | 67 | 12 | 15 | 13 | 10 | 10 | 12 | 25 | 19 | 13.9 | ||
112.91 € | 1 | 4 jours | M10 | M12 | 32 | 10 | 88 | 96 | 82 | 16 | 17 | 18 | 12 | 12 | 14 | 32 | 27 | 20.2 | ||
120.09 € | 1 | 4 jours | M12 | M16 | 40 | 12 | 109 | 118 | 102 | 20 | 20 | 22 | 12 | 16 | 18 | 40 | 32 | 37.8 |