Aimants avec filetage intérieur, NdFeB, rectangulaire, avec veste de protection en caoutchouc (K1396) (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Aimants avec filetage intérieur, NdFeB, rectangulaire, avec veste de protection en caoutchouc (K1396)
· Protection pour les surfaces fragiles

· Plage de température jusqu'à 60 °C

· Système blindé

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1396.14331
K1396.24331
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Forme L1
(mm)

7.84 €

1 4 jours A-

10.48 €

1 4 jours B25

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type d'aimant (matériau) Aimant néodyme Matériau du composant Caoutchouc Couleur du composant Noir
B=Largeur(mm) 31 D1(mm) 10 D2=Filetage M4
H=Hauteur(mm) 6.9 H1(mm) 6 H2(mm) 4.5
L=Longueur(mm) 43 Température max.(°C) 60

Assistance technique