Sauterelles verticales à pied coudé et bras de maintien complet (K0064) (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Sauterelles verticales à pied coudé et bras de maintien complet (K0064)
· Les sauterelles (tendeurs) servent de dispositif de montage et de dispositif de maintien

· Domaines d'application : construction de machines, technique de soudage, usinage du métal et du bois, industrie du plastique

· L'angle d'ouverture du bras de maintien ou de la poignée peut être réduit ou agrandi

· Le blocage automatique empêche l’ouverture automatique du bras de serrage

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

K0064.0300

Référence pièce
K0064.0300
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

31.97 €

1 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Force manuelle FH(N) 130 Matériau du corps Acier Corps de finition de surface galvanisé et passivé
Matériau du composant Plastique Couleur du composant Orange Angle d’ouverture (position de la poignée 1) 65°
Angle d’ouverture (retrait de la goupille de butée de la poignée) 90° Angle d’ouverture (position du bras de maintien 1) 105° Angle d’ouverture (retrait de la goupille de butée du bras de maintien) 160°
Force de maintien F1(N) 2000 Force de maintien F2(N) 3700 Force de serrage F3(N) 900
Force de serrage F4(N) 1850 A(mm) 35 A1(mm) 51
A2(mm) 8 A3(mm) 16 B(mm) 35
B1(mm) 51 B3(mm) 6 C(mm) 82
C1(mm) 19 C3(mm) 17.5 D(mm) 6.8
D1(mm) 8.3 E(mm) 24 H(mm) 235
L(mm) 143 L1(mm) 92 L2(mm) 51
M=broche de serrage M8x60

Vous vous trouvez sur la page de Sauterelles verticales à pied coudé et bras de maintien complet (K0064), le numéro d'article est le suivant: K0064.0300.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K0064.0300.

Assistance technique