Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
K0663.108100
Référence pièce
|
---|
K0663.108100 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Force de serrage (N) | Couleur du composant | Angle d’ouverture (position de la poignée 1) | Angle d’ouverture (position de la poignée 2) | Angle d’ouverture (position du bras de maintien 1) | Angle d’ouverture (position du bras de maintien 2) | Angle d’ouverture (retrait de la goupille de butée du bras de maintien) | Force de maintien F1 (N) | Force de maintien F2 (N) | Force de serrage F3 (N) | Force de serrage F4 (N) | A (mm) | A1 (mm) | A2 (mm) | A3 (mm) | B2 (mm) | B3 (mm) | B6 (mm) | C (mm) | C2 (mm) | D (mm) | H (mm) | L (mm) | L1 (mm) | M=broche de serrage | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
92.17 € | 1 | 4 jours | 190 | RAL 7021 gris noir | 26° | 61° | 13° | 93° | 158° | 2000 | 2800 | 940 | 1350 | 21 | 39 | 9 | 19 | 20.6 | 15.6 | 51.1 | 49 | 6.5 | 6.8 | 207.6 | 107 | 62 | M8x45 |
Loading...
Matériau du corps | Acier inoxydable | Corps de finition de surface | brillant | Matériau du composant | Polyamide |
---|---|---|---|---|---|
disposition des trous | 3 | B(mm) | 10.2 | B1(mm) | 5.2 |
Vous vous trouvez sur la page de Sauterelles verticales à pied droit, avec verrouillage de sécurité et broche de serrage réglable, acier inoxydable (K0663), le numéro d'article est le suivant: K0663.108100.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K0663.108100.
Configurer
Propriétés de base
Type
Force de serrage(N)
Couleur du composant
Angle d’ouverture (position de la poignée 1)
Angle d’ouverture (position de la poignée 2)
Angle d’ouverture (position du bras de maintien 1)
Angle d’ouverture (position du bras de maintien 2)
Angle d’ouverture (retrait de la goupille de butée du bras de maintien)
Force de maintien F1(N)
Force de maintien F2(N)
Force de serrage F3(N)
Force de serrage F4(N)
A(mm)
A1(mm)
A2(mm)
A3(mm)
B2(mm)
B3(mm)
B6(mm)
C(mm)
C2(mm)
D(mm)
H(mm)
L(mm)
L1(mm)
M=broche de serrage
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
K0663.106100 |
K0663.106101 |
K0663.106103 |
K0663.108101 |
K0663.108103 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Force de serrage (N) | Couleur du composant | Angle d’ouverture (position de la poignée 1) | Angle d’ouverture (position de la poignée 2) | Angle d’ouverture (position du bras de maintien 1) | Angle d’ouverture (position du bras de maintien 2) | Angle d’ouverture (retrait de la goupille de butée du bras de maintien) | Force de maintien F1 (N) | Force de maintien F2 (N) | Force de serrage F3 (N) | Force de serrage F4 (N) | A (mm) | A1 (mm) | A2 (mm) | A3 (mm) | B2 (mm) | B3 (mm) | B6 (mm) | C (mm) | C2 (mm) | D (mm) | H (mm) | L (mm) | L1 (mm) | M=broche de serrage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77.14 € | 1 | 4 jours | 160 | RAL 7021 gris noir | 46° | 56° | 56° | 83° | 141° | 1350 | 1650 | 920 | 1050 | 14 | 29 | 7 | 12 | 17.5 | 12.5 | 53.4 | 37.6 | 5.5 | 5.5 | 175.7 | 86.5 | 53 | M6x35 | ||
77.14 € | 1 | 4 jours | 160 | RAL 5002 outremer | 46° | 56° | 56° | 83° | 141° | 1350 | 1650 | 920 | 1050 | 14 | 29 | 7 | 12 | 17.5 | 12.5 | 53.4 | 37.6 | 5.5 | 5.5 | 175.7 | 86.5 | 53 | M6x35 | ||
77.14 € | 1 | 4 jours | 160 | RAL 3020 rouge | 46° | 56° | 56° | 83° | 141° | 1350 | 1650 | 920 | 1050 | 14 | 29 | 7 | 12 | 17.5 | 12.5 | 53.4 | 37.6 | 5.5 | 5.5 | 175.7 | 86.5 | 53 | M6x35 | ||
92.17 € | 1 | 4 jours | 190 | RAL 5002 outremer | 26° | 61° | 13° | 93° | 158° | 2000 | 2800 | 940 | 1350 | 21 | 39 | 9 | 19 | 20.6 | 15.6 | 51.1 | 49 | 6.5 | 6.8 | 207.6 | 107 | 62 | M8x45 | ||
92.17 € | 1 | 4 jours | 190 | RAL 3020 rouge | 26° | 61° | 13° | 93° | 158° | 2000 | 2800 | 940 | 1350 | 21 | 39 | 9 | 19 | 20.6 | 15.6 | 51.1 | 49 | 6.5 | 6.8 | 207.6 | 107 | 62 | M8x45 |